Publier vos produits
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Traduit par Google,
Aperçu
L'alimentation d'appoint (BPS) est une alimentation électrique répertoriée UL 864, 9e édition. Il s'agit d'une unité filtrée, régulée et supervisée de 24 Vcc qui peut facilement être configurée pour fournir des circuits d'appareils de notification supplémentaires (NAC) ou une alimentation auxiliaire pour la notification de masse/la communication d'urgence (MNEC), ainsi que la sécurité des personnes, la sécurité et le contrôle d'accès. applications.

Le BPS contient les circuits pour surveiller et charger les batteries internes ou externes. Son boîtier en acier peut accueillir jusqu'à deux batteries de 10 ampères-heure. Pour les applications de contrôle d'accès uniquement, le BPS peut prendre en charge des batteries totalisant jusqu'à 65 ampères-heures dans un boîtier externe. Le BPS a quatre NAC de classe B (convertibles en deux de classe A). Ceux-ci peuvent être activés en un ou deux groupes à partir des circuits à double entrée uniques du BPS.

Le BPS est disponible en modèles de 6,5 ou 10 ampères. Chaque circuit de sortie a une capacité de trois ampères ; la consommation de courant totale ne peut pas dépasser la valeur nominale de l'unité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-021
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_31
  • Description de l'Uniclass 2015Fire detection and alarm power supply equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION