Publier vos produits
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 sur 5 étoiles3.8(12 Avis)
Traduit par Google,
Aperçu
Les téléphones d'alarme incendie d'Edwards sont des dispositifs de communication robustes pour une utilisation en cas d'urgence. Les postes téléphoniques fermés à clé comprennent trois composants commandés séparément : l'ensemble combiné, la plaque avant et le boîtier mural. Selon la façon dont les téléphones sont câblés, ils sont supervisés pour un fonctionnement à trois ou quatre états. Les plaques frontales sont disponibles avec des inserts en métal ou en verre brisé.

Les postes de garde approuvés par la MEA comportent des portes avec des verrous magnétiques et des combinés à un état avec des cordons blindés. Les postes de garde se montent sur les boîtiers muraux 6832-1.

Les combinés portatifs se branchent sur des prises à un gang. Les combinés sont disponibles en noir ou en rouge. L'armoire TCS-6 permet de ranger jusqu'à six combinés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-022
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION