Publier vos produits
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Traduit par Google,
Aperçu
Les modules de signal à entrée simple SIGA-CC1/MCC1 et les modules de signal à entrée double SIGA-CC2/MCC2 font partie du système Signature Series d'EST. Ce sont des dispositifs analogiques intelligents adressables utilisés pour connecter, sur commande du contrôleur de boucle, des circuits de signaux ou téléphoniques de classe B supervisés à leurs entrées d'alimentation respectives. Les entrées d'alimentation peuvent être polarisées 24 Vdc pour faire fonctionner les appareils de signalisation audible et visible ou 25 et 70 VRMS pour faire fonctionner les haut-parleurs d'évacuation audio et les téléphones des pompiers.

Le fonctionnement réel du SIGA-CC1/MCC1 et du SIGA-CC2/MCC2 est déterminé par le « code de personnalité » sélectionné par l'installateur. Il est téléchargé sur le module à partir du contrôleur de boucle Signature lors de la configuration du système.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-036
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION