Publier vos produits
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Traduit par Google,
Aperçu
Le SIGA-REL est un module analogique adressable qui communique directement avec le contrôleur de boucle Signature de la centrale d'alarme incendie. Le SIGA-REL contrôle les systèmes de gicleurs, de préaction et de déluge, et peut également être utilisé pour libérer des agents extincteurs tels que le CO2, le halon ou la mousse. Le module est facilement configurable sur le terrain et offre une large gamme d'options qui garantissent un service fiable, tout en empêchant la libération inutile d'agent extincteur.

En plus d'être un composant de réseau intelligent, le SIGA-REL s'interface avec un certain nombre d'appareils conventionnels. Ceux-ci permettent l'activation manuelle des fonctions d'abandon, de libération et de déconnexion de service. Avec le SIGA-REL, ils constituent un ensemble complet d'extinction d'incendie. Il n'y a pas besoin d'un panneau de déclenchement séparé car le SIGA-REL tire pleinement parti de l'infrastructure de communication existante du panneau de commande. Cela garantit des installations à faible coût avec tous les avantages de l'initiation et du contrôle analogiques de la série Signature.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-037
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire/Smoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposants électro-optiques
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001763
  • Nom ETIMFire detector
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Numéro OmniClass23-29 33 00
  • Titre OmniClassFire Suppression System Components
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION