Publier vos produits
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)
Traduit par Google,
Aperçu
Les détecteurs de chaleur intelligents SIGA-HFD et SIGA-HRD de la série Signature collectent des informations analogiques à partir de leurs éléments de détection de température et/ou de vitesse de montée fixes et les convertissent en signaux numériques. Le microprocesseur embarqué du détecteur mesure et analyse ces signaux. Il compare les informations aux lectures historiques et aux modèles de temps pour prendre une décision d'alarme. Les filtres numériques suppriment les modèles de signal qui ne sont pas typiques des incendies. Les alarmes indésirables sont pratiquement éliminées.

Le microprocesseur de chaque détecteur offre quatre avantages supplémentaires : auto-diagnostics et historique, mappage automatique des appareils, fonctionnement autonome et communication rapide et stable.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-85001-0243
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire/Smoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCHeat detectors
  • Code UNSPSC46191502
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Description de l'Uniclass 2015Point heat detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
  • Numéro OmniClass23-27 11 19 11
  • Titre OmniClassHeat Detectors
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION