Publier vos produits
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors
Edwards

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Traduit par Google,
Aperçu
Les détecteurs de chaleur à température fixe et à vitesse de montée de la série Signature apportent une technologie de détection avancée à une conception pratique qui augmente l'efficacité, économise le temps d'installation, réduit les coûts et étend les capacités de protection des biens. L'autodiagnostic continu garantit la fiabilité sur le long terme, tandis que la dernière technologie de thermistance rend ces détecteurs idéaux partout où une détection de chaleur fiable est requise. Avec leur capteur de CO intégré, ces appareils remplissent une double fonction - surveillant en permanence l'environnement pour la chaleur provenant de la combustion, ainsi que son compagnon invisible mais mortel, le monoxyde de carbone.

Comme tous les détecteurs de la série Signature, il s'agit d'appareils intelligents qui collectent des informations analogiques à partir de leur capteur de chaleur et de CO (le cas échéant), convertissant ces données en signaux numériques. Pour prendre une décision d'alarme, le microprocesseur embarqué du détecteur mesure et analyse les lectures du capteur et compare ces informations aux données historiques. Les filtres numériques suppriment les modèles de signal qui ne sont pas typiques des incendies, éliminant ainsi pratiquement les alarmes indésirables.

Le SIGA-HCD est un détecteur de chaleur à température fixe qui comprend un capteur de monoxyde de carbone avancé. Lorsque la cellule électrochimique atteint sa fin de vie après environ six ans, le détecteur signale un problème au panneau de commande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-85001-0620
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire/Smoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCHeat detectors
  • Code UNSPSC46191502
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Description de l'Uniclass 2015Point heat detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Numéro OmniClass23-27 11 19 11
  • Titre OmniClassHeat Detectors
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION