Publier vos produits
Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor
Edwards

Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,

Aperçu

Le détecteur de fumée Signature Optica Series SIGA-OSH(C)D apporte une technologie de détection optique avancée à une conception pratique qui augmente l'efficacité, économise le temps d'installation, réduit les coûts et étend les capacités de sécurité des personnes et de protection des biens. Des autodiagnostics continus garantissent la fiabilité sur le long terme, tandis que la compensation environnementale aide à réduire les coûts de maintenance.

Le SIGA-OSH(C)D offre le meilleur de tous les mondes avec une surveillance complète de la sécurité des personnes. La combinaison de la détection optique de fumée et de la technologie de détection de la chaleur à vitesse ascensionnelle permet une identification efficace des feux couvants, ainsi que des feux à flammes rapides. Avec l'élément supplémentaire de surveillance du CO, ce détecteur remplit une double fonction : surveiller en permanence l'environnement à la recherche de signes d'incendie, ainsi que son compagnon invisible mais mortel, le monoxyde de carbone.

Comme tous les détecteurs de la série Signature Optica, le SIGA-OSH(C)D est un appareil intelligent qui recueille des informations analogiques à partir de plusieurs capteurs optiques, convertissant ces données en signaux numériques. Utilisant deux longueurs d'onde optiques combinées à plusieurs angles de détection, le SIGA-OSH(C)D différencie les particules qui ne sont pas représentatives de la fumée réelle. Les données de particules sont entrées dans des filtres numériques qui alimentent une série de rapports supprimant les modèles de signal typiques des sources de nuisance, réduisant ainsi les alarmes indésirables. Pour prendre une décision d'alarme, le microprocesseur intégré du détecteur mesure et analyse toutes les lectures du capteur optique et compare ces informations aux paramètres préprogrammés. Le détecteur analyse également les capteurs de fumée et de chaleur indépendamment du capteur de CO pour déterminer s'il faut déclencher une alarme incendie, une alarme CO de sécurité des personnes, ou les deux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-85001-0621
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsSmoke and Heat Detector
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001763
  • Nom ETIMFire detector
  • Nom UNSPSCSmoke detectors
  • Code UNSPSC46191501
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_65
  • Description de l'Uniclass 2015Point smoke detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 46
  • Titre CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 11
  • Titre OmniClassSmoke Detectors
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION