Publier vos produits
Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe
Edwards

Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe

Traduit par Google,

Aperçu

Les stroboscopes et haut-parleurs stroboscopiques Genesis LED High Candela des séries GCVH et GCSVH combinent une puissance de sortie élevée avec une conception élégante et discrète et une technologie économe en énergie qui les rend moins coûteux à installer et à utiliser. Les LED hautes performances nécessitent moins d'alimentations, d'alimentation de secours et de piles. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité des personnes.

Les haut-parleurs sont dotés de prises de puissance sélectionnables, tandis que les stroboscopes des haut-parleurs permettent de configurer à la fois la puissance et les niveaux de sortie lumineuse sur le terrain. Les deux paramètres restent clairement visibles, même après l'installation finale. Les haut-parleurs sont également capables de fournir une tension de 25 V et 70 V dans un seul modèle avec un commutateur sélectionnable sur le terrain. Toute cette flexibilité permet aux appareils d'être facilement réglés avec précision pour qu'ils fonctionnent exactement comme ils le souhaitent. Tous les haut-parleurs Genesis incluent un condensateur de blocage CC pour permettre la supervision électrique du circuit de distribution audio.

Les séries Genesis LED High Candela GCVH et GCSVH utilisent des optiques à haut rendement, combinées à une électronique brevetée, pour fournir un modèle de distribution de lumière hautement contrôlé et efficacement focalisé en échange de besoins en courant plus faibles. Les stroboscopes disposent d'une puissance lumineuse sélectionnable sur le terrain de 135, 150, 177 ou 185 candelas.

Comparés aux stroboscopes de type xénon, les appareils Genesis LED High Candela Series GCVH & GCSVH offrent une consommation de courant considérablement réduite, ce qui offre des avantages en termes de longueurs de circuit plus longues, de plus d'appareils par circuit, de calibre de fil plus petit et de quantités d'alimentation réduites pour une installation. Ils sont également rétrocompatibles avec les stroboscopes existants, il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos stroboscopes High Candela à montage au plafond et vos appareils Genesis LED GCVH & GCSVH Series S2813 S5389 à haut-parleur pour passer à la nouvelle technologie LED. En fait, les stroboscopes High Candela GCVH & GCSVH peuvent être mélangés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Cela rend les séries Genesis LED GCVH & GCSVH idéales pour les nouvelles installations et les rénovations.

Les niveaux de sortie sonore configurables sur le terrain offrent la flexibilité requise par les projets de sécurité modernes, tandis que le protocole de contrôle Genesis LED maintient plusieurs stroboscopes sur les circuits NAC compatibles synchronisés conformément aux exigences de la norme NFPA 72. Ils répondent également aux exigences NFPA et UL 520 Hz pour les zones de couchage, ce qui les rend idéaux pour les nouvelles constructions ou les rénovations.

Les haut-parleurs High Candela de la série GCSVH produisent un son clair et net, hautement intelligible sur de grandes surfaces. En cas d'urgence, l'intelligibilité est essentielle à la sécurité des personnes. Comprendre le contenu du message est aussi important que savoir qu'il y a une urgence. L'intelligibilité est mesurée en indice de transmission de la parole et tout ce qui est supérieur à 0,76 est considéré comme excellent. Les haut-parleurs High Candela de la série GCSVH produisent un son avec un STI de 0,81, garantissant la clarté du message.

La facilité d'entretien est un autre domaine dans lequel les appareils High Candela des séries GCVH et GCSVH se distinguent. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la préinstallation et le câblage électrique ainsi que la vérification de la continuité avec la barre de contrôle de diagnostic incluse. Les appareils High Candela des séries GCVH et GCSVH peuvent ensuite être facilement mis en place avec la certitude de savoir que le câblage est correct. Les points de test de diagnostic innovants et dissimulés offrent un accès facile aux tests des circuits de l'appareil pendant le montage.

Spécification
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR

    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)

    Speaker frequency response (UL rated) 400Hz-4,000Hz

    Speaker frequency response (nominal) 100Hz-11,000Hz

    Light output 135, 150, 177,or 185 candela

    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.

    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.

    Synchronization Sources Edwards CC/MCC Series Signal Modules (Note 2) , Universal Class A/B modules2 (Note 2), FXNAC2 (Note 2), Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels

    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2 )

    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)

    Compatible electrical boxes (Note 1) 2-gang, 4-inch square, 4-inch octagon with GOCT adapter plate Trim plates GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in. (26.92 × 0.76 cm)

    Wiring plate GRSW (Catalog number: GRSW-10, Pack of 10)

    Operating environment Temperature Relative humidity 32 to 122°F (0 to 50°C) 0 to 93% non-condensing

    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)

    RAL Color Red=RAL 3013 White=RAL 9002

    Environmental Compliance RoHS directive 2011/65/EU

    NOTES:

    1 Electrical boxes must be at least 1-1/2 in. (3.81 cm) deep.

    2 Compatibility for these modules limited to 25 appliances

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-gcsvh-high-candela-speaker-strobe
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.8
  • Largeur (pouces)6.8
  • Profondeur (pouces)1.82
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 19
  • Titre OmniClassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices