Publier vos produits
Series Two Residential Heaters
Eemax

Series Two Residential Heaters

Traduit par Google,

  • Eau chaude à la demande - sans délai
  • Réduisez le gaspillage d'énergie - Le commutateur de débit active le chauffage uniquement lorsque l'eau coule, pas de perte de chaleur en veille
  • 99 % d'efficacité, facteur d'énergie de 0,99
  • Eau chaude sans fin - Aucune capacité de stockage à épuiser
  • Réduit les coûts d'installation et le matériel - Aucune vanne T&P requise (vérifiez les codes locaux)
  • Les chambres de chauffage renforcées de verre dans un chemin d'écoulement unique assurent un transfert de chaleur optimal et une durée de vie prolongée de l'élément
  • Installation facile - Raccords NPT simples qui ne nécessitent aucune soudure. L'unité se monte directement au mur avec du matériel commun.
  • Empêche la croissance des bactéries Legionella
  • Réduit la calcification et la sédimentation
  • Réparable sur le terrain - Tous les composants principaux sont remplaçables sur le terrain et facilement disponibles
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis
Spécifications techniques
  • Réference unique.eemax-004
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)10.5
  • Profondeur (pouces)3
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud