Publier vos produits
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    Traduit par Google,
    • Augmenter l'eau chaude livrable jusqu'à 45 %
    • Design compact
    • Interface utilisateur numérique
    • Mode vacances, mode éco et protection contre le gel
    • Installer sur un chauffe-eau à réservoir électrique ou à gaz
    • Utiliser l'alimentation électrique existante du chauffe-réservoir électrique
    • Pigtail fourni pour le raccordement au réservoir
    • Entrée NPT femelle 3/4''
    • Sortie NPT mâle 3/4''
    • Certifié ETL UL499
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eemax-009
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.4
    • Largeur (pouces)7.9
    • Profondeur (pouces)3.7
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud