Publier vos produits
SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

Traduit par Google,

Caractéristiques de performances

Technologie de chauffage » Élément de chauffage direct remplaçable sur site, non ferreux, sans plomb de type cartouche

Sécurité et fiabilité » Capteur thermo-optique pour la protection contre l'air entraîné ou une mise en service incorrecte » Nouvelle conception de l'élément

Matériaux et construction » Matériaux de construction répertoriés NSF-61

Contrôle et consommation » Gestion active de l'énergie pour assurer une application optimale de l'énergie en fonction des demandes du système en temps réel » Allumage des éléments à plusieurs étapes » Interface utilisateur visuelle pour la programmation sur le terrain

Débit d'activation » Débitmètre haute capacité intégré » Débit d'activation réglable sur site

Pression nominale » Pression nominale de 150 PSI

Boîtiers » N4 – NEMA 4 (standard) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS

Caractéristiques optionnelles

» Interrupteur de déconnexion intérieur » Kits de support (pour les applications autonomes) » Gyrophare » Sirène » Contacts d'alarme » Détection de fuites » Options supplémentaires disponibles sur demande du client

Spécification
  • 36-48kw 480v:  Size: 17.2”H x 17.7”W x 10.5”D   Weight: 42 lbs.

    32-64kw 208v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    54-144kw 480v:   Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    61-150kw 600v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    Rated Pressure: 150psi

    Certifications: UL 499 and NSF/ANSI 372

    ETL Listed: CSA 22.2 No 88 – Models: AP144480, AP061600, AP071600, AP102600, AP130600, AP150600; may be followed by S, EFD, N4, N4X, 6

    Unique Features: Optic Heat Sensing Safety, Parabolic Heat Design

    Standard Temp Setting: 90°F

    Temp Accuracy: +/– 1° at Steady State Flow

    Max Flow Rate: Approx. 40gpm

    Turn-On: SKU Specific (see model specifications)

    U.S. PATENT PENDING

Spécifications techniques
  • Réference unique.eemax-023
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)31.2
  • Profondeur (pouces)12.19
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud