Publier vos produits
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    Traduit par Google,
    • Conçu pour les rigueurs des applications commerciales de restauration
    • Fournit de l'eau presque bouillante sans fin sans temps d'arrêt
    • Volume leader de l'industrie de 480 tasses par heure à débit continu
    • Heat Primed Technology™ fournit de l'eau presque bouillante de la première tasse à la dernière
    • Le robinet est doté de la technologie SteamShield™ en instance de brevet qui fournit de l'eau presque bouillante dans un débit sûr et régulier
    • Distribution de fluide sans éclaboussures sans vapeur indésirable
    • Constance de température de +/- 2° F à l'état stable
    • Cadran de contrôle de la température facile à régler avec 11 réglages
    • Fonctionnement sans récupération
    • Taille compacte pour une installation flexible
    • Le robinet se monte facilement dans l'ouverture standard de l'évier

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hotmax
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)7
    • Profondeur (pouces)5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud