Publier vos produits
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (type de porte 284) Porte rapide
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (type de porte 284) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (type de porte 284) Porte rapide

    (284) EFA-SST® L EX

      • Variante en spirale : spirale ovale (284A)
      • Convient pour les portes extérieures et intérieures
      • Utilisable dans les zones de protection EX 1, 2, 21 et 22
      • Ouverture jusqu'à 1,0 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,5 m/s
      • Jusqu'à 200 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 5 000 mm

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ex-sst-l-4000x5000
    • Famille de produitsSeries EX
    • Groupe de produitsSRT / SST
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors