Publier vos produits
EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)
EFG
Archivé

EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)

EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.
Spécification
  • - Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24) - Upholstered inside and outside - In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list - Eco-labelled according to current industry standards - Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1 - Designer: KnudsenBergHindenes
Spécifications techniques
  • Réference unique.efgmingle_semc5h
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Produits similaires

1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (28)