Publier vos produits
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
    eibho

    GARDA LAMINATE Glass Canopies

    Traduit par Google,

    LAMINA est un système de verrière suspendue qui allie design minimaliste, protection efficace et solutions techniques avancées.

    Grâce à son verre trempé thermiquement, à un réglage précis du verre et à des profils personnalisables, il garantit résistance, étanchéité et adaptabilité à chaque projet.


    Spécification
      • Conforms to the Spanish Technical Building Code (CTE).
      • Maximum projection of 1300 mm for ideal coverage.
      • Quick and easy installation.
      • Ideal for: main entrances, public buildings, shops, and private homes.
      • Available thicknesses:
        • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
        • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
        • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • Famille de produitsGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Groupe de produitsGARDA LAMINATE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Afrique