Publier vos produits
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Traduit par Google,

    Structure légère et résistante intégrant le verre et l'aluminium dans un assemblage fonctionnel, esthétique et prêt pour l'industrialisation.

    La gamme MODULAR 2.0, en version verre, offre une solution d'installation au sol ou en façade alliant transparence, robustesse et finitions professionnelles. Sa modularité permet une fabrication efficace et une grande adaptabilité aux projets architecturaux les plus exigeants.

    Options : Verre modulaire SP, FS et FS UP

    Spécification
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MODULAR-2-0-GLASS
    • Famille de produitsMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Groupe de produitsGLASS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Afrique