Publier vos produits
EC/90 Fixed wood/aluminium window
EC/90 Fixed wood/aluminium window

    EC/90 Fixed wood/aluminium window

    Traduit par Google,
    Ekstrands EC/90 est une fenêtre économe en énergie qui dépasse les exigences les plus extrêmes en matière d'économie d'énergie ! La fenêtre EC/90 est basée sur la conception de fenêtre Ekstrands Europa68. La fenêtre s'ouvre vers l'intérieur avec des ferrures dreh-kipp qui permettent la ventilation dans le châssis. La profondeur du cadre a été étendue à 90 mm. Le châssis a 3 bandes d'étanchéité, ce qui offre d'excellentes caractéristiques climatiques. La valeur U totale pour l'ensemble de la fenêtre est de 0,80 W/(m²K), ce qui est unique pour une fenêtre en bois. Il s'agit d'une fenêtre énergétique qui s'adapte aux maisons basse consommation. La maison passive EC/90 Plus+ avec une valeur de 0,77W/(m²K) est un développement ultérieur de EC/90. Le châssis et le cadre ont une isolation intégrée et la fenêtre peut être livrée en tant que composant certifié Passive House. Ekstrands peut fournir des valeurs U calculées pour différentes méthodes d'installation pour EC/90 et EC/90 Plus+. L'EC/90 est disponible dans une conception de classe audio, appelée EC/90 SR46 et dispose d'une réduction sonore de 46 dB. EC/90, EC/90 Plus + et EC/90 SR46 peuvent être fournis avec un revêtement extérieur en aluminium. Si une résistance au feu est nécessaire, nous proposons EC/90 EX avec une résistance au feu EI30.
    Spécification
    • U-value: 0.78 W/(m²K) Air permeability: 4 Acoustic performance dB(Rw): 34 Water tightness: E1950 Resistance to wind load: NPD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.energy-concept-90-fixed-wood-alu-window
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsEC/90 Energy Concept 90
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède