Publier vos produits
Interior door with E-frame straight

Interior door with E-frame straight

2.7 sur 5 étoiles2.7(21 Avis)
Traduit par Google,

Le système de cadre Ekstrand est sans équivalent. Le cadre est toujours coupé en onglet, avec un ajustement, une étanchéité et une qualité uniques. Nous proposons plusieurs systèmes différents pour différents styles et fonctions. Une bande d'étanchéité solide absorbant le son et améliorant le confort est standard sur tous nos cadres.

Spécification
  • E-frame with 60mm plain architraves. The E-frame is a further development of a conventional Swedish interior door frame. The E-frame has regulated architraves and is adjustable for different wall thicknesses. Eg. Z2 for 92-114mm, Z3 for 114-136mm etc. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension panels. Available in all materials and colours that you can get the door leaf in. Ekstrands can also deliver architraves for the E-frame in moisture-resistant E-board, suitable in bathrooms where the door frame is mounted near a shower area.

Spécifications techniques
  • Réference unique.interior-door-with-e-frame
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2024-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures