Publier vos produits
Interior door with E-frame profiled

Interior door with E-frame profiled

3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Le système de cadre Ekstrand est sans équivalent. Le cadre est toujours coupé en onglet, avec un ajustement, une étanchéité et une qualité uniques. Nous proposons plusieurs systèmes différents pour différents styles et fonctions. Une bande d'étanchéité solide absorbant le son et améliorant le confort est standard sur tous nos cadres.

Spécification
  • E-frame with integrated profiled architraves. The E-frame is a further development of a conventional Swedish interior door frame. The E-frame has so-called regulated architraves and is adjustable for different wall thicknesses. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension strips. Eg. Z2 for 92-114mm, Z3 for 114-136mm etc. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension panels.

Spécifications techniques
  • Réference unique.interior-door-with-e-frame-profiled
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2024-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures