Publier vos produits
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Traduit par Google,

    La cuisine est un espace où fonctionnalité et esthétique se conjuguent, créant un cadre idéal pour réunir famille et amis autour de moments inoubliables de cuisine et de convivialité. C’est pourquoi la recherche d’ espaces toujours plus intégrés est une tendance croissante.

    Electrolux sait que le choix des bons appareils est essentiel pour créer une cuisine intégrée et raffinée, à l'image de votre style de vie et de votre personnalité. Avec la gamme Home Pro , modernisez votre intérieur avec élégance et performance.

    La hotte murale Electrolux Home Pro de 90 cm en acier inoxydable avec panneau avant en verre miroir (CE9HP) allie un design exclusif à une efficacité maximale pour la capture des fumées et des graisses. Elle contribue ainsi à créer une ambiance agréable et accueillante pour vos moments précieux. Sa puissance d'aspiration élevée préserve la cuisine des fumées et des odeurs indésirables, renouvelant l'air en seulement 2 minutes.¹

    Grâce à la double filtration , vous pouvez profiter de la technologie des filtres amovibles en acier inoxydable , qui peuvent être lavés au lave-vaisselle, capturant et retenant jusqu'à 85 % des graisses² , et du filtre à charbon actif, qui garde votre cuisine exempte d'odeurs indésirables.

    Apportez plus d'innovation et d'efficacité au cœur de votre cuisine. Le panneau tactile à LED blanche offre une interface sophistiquée et intuitive qui simplifie son utilisation. Un indicateur de remplacement du filtre à charbon vous signale quand il est temps de le changer, garantissant ainsi une efficacité optimale. Enfin, pour cuisiner plus agréablement, activez simplement l' éclairage LED de la hotte pour une meilleure visibilité pendant la préparation des repas.

    Transformez votre cuisine avec élégance et durabilité. Le design en acier brossé allie robustesse et raffinement, apportant une touche de modernité qui s'intègre parfaitement à l'ensemble de la gamme Home Pro.

    Avec la hotte murale Electrolux Home Pro de 90 cm en acier inoxydable et façade en verre miroir (CE9HP) , personnalisez votre expérience. Sa fonction 2 en 1 vous permet de choisir entre l'évacuation et le recyclage de l'air. Une solution polyvalente qui s'adapte à vos besoins et que vous pouvez installer selon vos préférences.

    Réglez votre appareil sur trois vitesses (basse, moyenne et haute ) pour l'adapter parfaitement à chaque recette. Pour une ambiance toujours fraîche et conviviale, la fonction Minuteur garantit une cuisine sans odeur même après la préparation des repas.

    Découvrez l'excellence de la gamme Home Pro et transformez votre cuisine en un espace raffiné. Outre la hotte murale Electrolux Home Pro de 90 cm en acier inoxydable avec façade en verre miroir (CE9HP) , tous les produits allient design contemporain et technologies innovantes. Préparez vos recettes préférées plus facilement dans un espace qui reflète votre personnalité et votre style de vie.

    Puissance d'aspiration élevée :

    Capture efficacement la fumée et les graisses pendant la cuisson. Gardez votre cuisine exempte de fumée et d'odeurs indésirables grâce à un renouvellement d'air en seulement 2 minutes.¹

    Double filtration :

    Filtres amovibles en acier inoxydable qui passent également au lave-vaisselle, capturant et retenant jusqu'à 85 % des graisses.² Le filtre à charbon actif garde votre cuisine exempte d'odeurs indésirables.

    Écran tactile complet avec LED blanche :

    Une interface plus intuitive et différenciée offre de meilleures performances et une expérience améliorée.

    Indicateur de remplacement du filtre à charbon :

    Lorsque la hotte est installée en mode recirculation, la LED de remplacement du filtre signale la nécessité de changer le filtre, garantissant ainsi de meilleures performances du produit.

    Éclairage LED :

    Éclairage LED pour une meilleure clarté et une visibilité accrue lors de la préparation des aliments, offrant ainsi une sécurité et un contrôle accrus.

    Design moderne :

    Fabriqué en acier brossé, il apporte plus de robustesse et de sophistication à votre cuisine.

    Double installation :

    Installez-le comme hotte aspirante ou extracteur d'air pour une plus grande flexibilité et polyvalence d'utilisation.

    3 vitesses :

    Trois niveaux de puissance (faible, moyen et élevé) permettent d'adapter la cuisson à vos besoins. Ajustez-la selon les exigences de la recette pour une efficacité optimale.

    Fonction minuterie :

    Lorsqu'elle est activée, elle permet à la hotte de rester en fonctionnement pendant un certain temps après la préparation des aliments, puis de s'éteindre automatiquement, assurant ainsi un renouvellement d'air plus efficace dans la cuisine.

    ¹

    Les tests ont été réalisés conformément à la norme IEC 61591 dans une cuisine de 10 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m, qui peut varier en fonction de l'environnement.

    ²

    Résultats obtenus à partir de tests internes conformément à la norme IEC 61591.

    Spécification
    • Acabamento:

      Inox / Prata

      Altura (embalado) (mm):

      580 mm

      Altura (mm):

      Mín 830 mm - Máx 1146 mm

      Categoria:

      Coifa

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Inox

      Cor do LED (Painel):

      Branco

      Duto Incluso:

      Sim

      EAN13:

      7909569478912

      Filtro:

      Baffle e Carvão Ativado

      Filtro Lavável:

      Sim-Baffle

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Hob2Hood (Conectividade):

      Não

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Largura (embalado) (mm):

      680 mm

      Largura (mm):

      900 mm

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Sim

      Modelo (cód):

      CE9HP

      NCM:

      84146000

      Nível de Barulho:

      55 dBa

      Peso Bruto:

      21,7 Kg

      Peso Líquido:

      18,6 Kg

      PNC:

      946521937

      Potência de Cada Lâmpada (W):

      50 W

      Potência do Motor (W):

      270 W

      Potência (W):

      277 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      350 mm

      Profundidade (mm):

      500 mm

      Quantidade de lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      SubCategoria:

      Parede

      Tensão Elétrica (V):

      127 V

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Painel:

      Touch

      Tipo de Tomada:

      C

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      670 m³/h

      Velocidades do motor:

      3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CE9HP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsHoods
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Poids net (Kg)18.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000655
    • Nom ETIMCooker hood
    • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_46
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen extractor hoods
    • Numéro OmniClass23-21 23 43 11
    • Titre OmniClassResidential Range Hoods

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud