Publier vos produits
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm

    Black Retractable Range Hood 60cm

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Améliorez la qualité de l'air de votre cuisine avec la HOTTE DE CUISINIÈRE RÉTRACTABLE NOIRE 60CM - DE6RP, parfaite pour les petits espaces. Sa flexibilité permet de l'installer comme purificateur ou ventilateur d'extraction, grâce à sa multifonction.

    Il compte sur deux types de filtres : des filtres amovibles en aluminium pour les graisses, qui peuvent être lavés au lave-vaisselle, et des filtres à charbon actif qui maintiennent votre cuisine à l'abri des odeurs indésirables. Les lumières LED intégrées vous offrent une visibilité totale tout en économisant de l'énergie.

    Il s'appuie sur une puissance d'aspiration de 320 m²/h pour garder votre environnement de cuisine propre, agréable et beau avec une finition en verre moderne. Il est recommandé pour les poêles à 4 brûleurs pour de meilleures performances.

    Design rétractable et compact : puissant et efficace, idéal pour les petits espaces

    Multifonctionnel : l'installation flexible permet de l'installer comme purificateur ou ventilateur d'extraction. Double filtrage : filtres en aluminium réutilisables et lavables pour les particules de graisse et le charbon actif pour éviter les odeurs.

    Lumières LED intégrées : visibles et économiques

    Grande puissance d'aspiration : 320m³/h pour éloigner les odeurs.

    2 vitesses : ajustez-le selon vos besoins.

    Finition du verre : résistante et sophistiquée

    Idéal pour les poêles 4 feux.

    Spécification
    • Finishing: Glass
      Height (packed) (mm): 390
      Height (mm): 215
      Controls: mechanical
      Color: Bacl
      Electric Current (A): 0.7
      EAN: 13 7909569403358
      Filter: Aluminum Filter and Activated Carbon Filter
      Frequency (Hz): 60
      Purifier Function: Yes
      Exhaust function: Yes
      Warranty: 12 Months
      Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (mm): 640
      Width (mm): 600
      Operation Indicator Light: No
      Model (code): DE6RP
      Noise Level: 55 dB
      Touch Panel: No
      Gross weight (kg): 7.8
      Net weight (kg): 6.4
      PNC: 946521606
      Power (W): 84
      Motor power (W): 80
      Depth (packed) (mm): 298
      Depth (mm): 303
      Number of Lamps: 2
      Number of engines: 1
      SKU (Commercial Code): 29609DBA135
      Voltage (V): 127
      Type: Rage hood
      Type Lighting: LED
      Free flow (m3/h): 320
      Maximum Flow (m3h): 320
      Engine Speeds: 2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DE6RP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsHoods
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)303
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)6.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000655
    • Nom ETIMCooker hood
    • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation hoods and extract points
    • Numéro OmniClass23-21 23 43 11
    • Titre OmniClassResidential Range Hoods

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud