Publier vos produits
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)

    Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)

    Traduit par Google,

    Le purificateur d'air Electrolux DE9RB, rétractable et noir, avec éclairage LED, améliore la qualité de l'air tout en s'intégrant harmonieusement à votre cuisine. Son design compact et rétractable offre une solution discrète et performante, idéale pour les petits espaces et les pièces à vivre ouvertes.

    Gagnez en flexibilité et en polyvalence grâce à la double installation , une fonction 2 en 1 qui vous permet de l'installer comme ventilateur d'extraction ou comme hotte à recirculation.

    La double filtration est réalisée grâce à des filtres en aluminium amovibles, qui peuvent être lavés au lave-vaisselle et qui capturent mieux les particules de graisse — retenant jusqu'à 60 %¹ de la graisse — ou, en plus, grâce au filtre à charbon actif de la fonction purificateur, qui est capable de capturer les odeurs, gardant ainsi votre cuisine exempte d'odeurs indésirables.

    L'éclairage LED intégré offre une meilleure visibilité lors de la préparation des plats et préserve les couleurs naturelles des aliments, pour une présentation plus appétissante². La puissance d'aspiration élevée garantit une efficacité maximale pour capturer la fumée et les graisses pendant la préparation des recettes, assurant ainsi une cuisine sans odeurs indésirables et un air frais en moins de 4 minutes³. Deux vitesses sont disponibles pour s'adapter à vos recettes et vous garantir une efficacité optimale.

    Tout cela rend l'environnement plus agréable, plus chaleureux et même plus élégant, grâce à sa finition noire sophistiquée et durable.

    Ce produit est recommandé pour une utilisation avec des cuisinières et des plaques de cuisson à 5 ou 6 brûleurs, afin de maintenir les performances optimales offertes par les appareils Electrolux pour votre maison.

    Conception rétractable et compacte

    Idéal pour les petits espaces, avec un design discret pour un produit puissant et efficace.

    Double installation

    Cette hotte aspirante est dotée d'une fonction 2 en 1, ce qui lui permet d'être installée soit comme ventilateur d'extraction, soit comme hotte à recirculation, pour une plus grande flexibilité et polyvalence.

    Double filtration

    Filtres en aluminium amovibles et lavables au lave-vaisselle pour une meilleure capture des particules de graisse. Le filtre en aluminium amovible et lavable retient jusqu'à 60 %¹ des graisses. Le filtre à charbon actif, utilisé uniquement en mode recyclage, capture les odeurs et préserve la fraîcheur de votre cuisine.

    Éclairage LED intégré

    Elle offre une meilleure clarté et une visibilité accrue lors de la préparation des aliments. L'éclairage préserve les couleurs naturelles des aliments, garantissant ainsi une apparence plus appétissante pendant la préparation².

    Puissance d'aspiration élevée

    Efficacité maximale pour capturer la fumée et la graisse pendant la préparation de vos recettes, garantissant ainsi que votre cuisine reste exempte d'odeurs indésirables et restaurant l'air en moins de 4 minutes³.

    2 vitesses

    Ajustez le réglage en fonction de votre recette pour une meilleure efficacité du purificateur.

    Idéal pour

    Cuisinières et plaques de cuisson à 5 ou 6 brûleurs.

    ¹

    Résultats obtenus à partir de tests internes effectués sur le modèle DE6RS conformément à la norme IEC 61591.

    ²

    Des tests internes ont été menés pour comparer l'ampoule LED Electrolux 6000K avec une ampoule 3000K.

    ³

    Les tests ont été réalisés conformément à la norme IEC 61591, dans une cuisine de 10 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m, qui peut varier en fonction de l'environnement.

    Spécification
    • Acabamento:

      Pintado

      Acessórios:

      Não

      Altura (embalado) (mm):

      315 mm

      Altura (mm):

      216 mm

      Capacidade de Sucção (m3/h):

      320 m³/h

      Categoria:

      Depurador

      Controles:

      Mecânico

      Cor:

      Preto

      Corrente Elétrica (A):

      7 A

      EAN13:

      7909569480359

      Filtro Lavável:

      Sim

      Filtros:

      Alumínio e Carvão Ativado

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      987 mm

      Largura (mm):

      898 mm

      Luz Indicadora de Filtro Saturado:

      Não

      Luz indicadora de funcionamento:

      Sim

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Não

      Máscara Captado de Ar:

      Não

      Modelo (cód):

      DE9RB

      NCM:

      84146000

      Nível de Ruído (dB):

      61 dB

      Painel Touch:

      Não

      Peso Bruto:

      10 Kg

      Peso Líquido:

      9 Kg

      PNC:

      946521972

      Potência do Motor (W):

      80 W

      Potência (W):

      84 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      392 mm

      Profundidade (mm):

      302 mm - 472 mm

      Quantidade de Lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Iluminação:

      LED

      Tipo de Tomada:

      N

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      320 m³/h

      Velocidades do Motor:

      2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DE9RB
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsHoods
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)216
    • Largeur (mm)898
    • Profondeur (mm)302
    En rapport
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000655
    • Nom ETIMCooker hood
    • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_46
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen extractor hoods
    • Numéro OmniClass23-21 23 43 11
    • Titre OmniClassResidential Range Hoods

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud