Publier vos produits
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)

    Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)

    Traduit par Google,

    Le purificateur d'air Electrolux DE9RS, rétractable et en acier inoxydable, avec éclairage LED, améliore la qualité de l'air tout en s'intégrant harmonieusement à votre cuisine. Son design compact et rétractable offre une solution discrète et performante, idéale pour les petits espaces et les pièces ouvertes, y compris les séjours.

    Gagnez en flexibilité et en polyvalence grâce à la double installation , une fonction 2 en 1 qui vous permet de l'installer comme ventilateur d'extraction ou comme hotte à recirculation.

    La double filtration est réalisée grâce à des filtres en aluminium amovibles, qui peuvent être lavés au lave-vaisselle et qui capturent mieux les particules de graisse – retenant jusqu'à 60 %¹ de la graisse – ou, en plus, grâce au filtre à charbon actif de la fonction purificateur, qui est capable de capturer les odeurs, gardant ainsi votre cuisine exempte d'odeurs indésirables.

    L'éclairage LED intégré offre une meilleure clarté et une visibilité accrue lors de la préparation des plats et préserve les couleurs naturelles des aliments, garantissant ainsi une apparence plus appétissante pendant la cuisson.² La puissance d'aspiration élevée garantit une efficacité maximale pour capturer la fumée et la graisse pendant la préparation des recettes, assurant ainsi une cuisine sans odeurs indésirables et un air frais en moins de 4 minutes.³ Deux vitesses sont disponibles selon votre recette, garantissant une efficacité encore plus grande.

    Tout cela rend l'environnement plus agréable, plus chaleureux et même plus beau, grâce à la finition en acier inoxydable de haute qualité qui empêche la corrosion et les taches, et qui permet à votre hotte de conserver son aspect neuf plus longtemps.

    Ce produit est recommandé pour une utilisation avec des cuisinières et des plaques de cuisson à 5 ou 6 brûleurs, afin de maintenir les performances optimales offertes par les appareils Electrolux pour votre maison.

    Conception rétractable et compacte

    Idéal pour les petits espaces, avec un design discret pour un produit puissant et efficace.

    Double installation

    Cette hotte aspirante est dotée d'une fonction 2 en 1, ce qui lui permet d'être installée soit comme ventilateur d'extraction, soit comme hotte à recirculation, pour une plus grande flexibilité et polyvalence.

    Double filtration

    Filtres en aluminium amovibles et lavables au lave-vaisselle pour une meilleure rétention des graisses. Le filtre en aluminium amovible et lavable retient jusqu'à 60 %¹ des graisses. Le filtre à charbon actif, utilisé uniquement en mode recyclage, capture les odeurs et préserve la fraîcheur de votre cuisine.

    Éclairage LED intégré

    Elle offre une meilleure clarté et une visibilité accrue lors de la préparation des aliments. L'éclairage préserve les couleurs naturelles des aliments, garantissant ainsi une apparence plus savoureuse pendant la cuisson.

    Puissance d'aspiration élevée

    Efficacité maximale pour la capture des fumées et des graisses lors de la préparation de vos recettes, garantissant une cuisine exempte d'odeurs indésirables et une qualité d'air rétablie en moins de 4 minutes.

    2 vitesses

    Ajustez le réglage en fonction de votre recette pour une meilleure efficacité du purificateur.

    finition acier inoxydable

    Haute qualité et durabilité.

    Idéal pour

    Cuisinières et plaques de cuisson à 5 ou 6 brûleurs.

    ¹

    Résultats obtenus à partir de tests internes effectués sur le modèle DE6RS conformément à la norme IEC 61591.

    ²

    Des tests internes ont été menés pour comparer l'ampoule LED Electrolux 6000K avec une ampoule 3000K.

    ³

    Les tests ont été réalisés conformément à la norme IEC 61591, dans une cuisine de 10 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m, qui peut varier en fonction de l'environnement.

    Spécification
    • Acabamento:

      Inox

      Altura (embalado) (mm):

      315 mm

      Altura (mm):

      216 mm

      Capacidade de Sucção (m3/h):

      320 m³/h

      Categoria:

      Depurador

      Controles:

      Mecânico

      Cor:

      Inox

      Corrente Elétrica (A):

      3

      EAN13:

      7909569480342

      Filtro Lavável:

      Sim

      Filtros:

      Alumínio e Carvão Ativado

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      987 mm

      Largura (mm):

      898 mm

      Luz Indicadora de Filtro Saturado:

      Não

      Luz indicadora de funcionamento:

      Sim

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Não

      Máscara Captado de Ar:

      Não

      Modelo (cód):

      DE9RS

      NCM:

      84146000

      Nível de Ruído (dB):

      61 dB

      Painel Touch:

      Não

      Peso Bruto:

      10 Kg

      Peso Líquido:

      9 Kg

      PNC:

      946521971

      Potência do Motor (W):

      65 W

      Potência (W):

      71 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      392 mm

      Profundidade (mm):

      302 mm - 472 mm

      Quantidade de Lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Iluminação:

      LED

      Tipo de Tomada:

      N

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591

      320 m³/h

      Velocidades do Motor:

      2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DE9RS
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsHoods
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)216
    • Largeur (mm)898
    • Profondeur (mm)302
    En rapport
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000655
    • Nom ETIMCooker hood
    • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_46
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen extractor hoods
    • Numéro OmniClass23-21 23 43 11
    • Titre OmniClassResidential Range Hoods

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud