Publier vos produits
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L

    Refrigerator French Door Connected 540L

    4.6 sur 5 étoiles4.6(26 Avis)
    Traduit par Google,
    Pour qu'un nouvel appareil réponde à nos besoins, il doit être rentable et faciliter notre journée dans la cuisine. Le réfrigérateur/congélateur connecté à porte française de 540L (DM91X) s'intègre parfaitement dans ce contexte, offrant le nec plus ultra en matière de performances, d'efficacité et d'économie d'énergie. Allez-vous appeler tous vos amis pour un barbecue ou voyager pendant ces vacances ? Pas besoin de vous inquiéter, car votre nouveau réfrigérateur Electrolux est doté d'un écran tactile bleu avec des fonctions telles que fête, vacances et turbo ! Vous voulez votre boisson fraîche en quelques minutes ? La fonction boisson express congèle tout plus rapidement et si vous voulez de la glace, utilisez la fonction machine à glaçons. Vous avez quitté la maison et oublié d'activer votre écran tactile bleu ? L'application Home + vous y aide. Ici, vous avez accès à toutes les fonctions de votre réfrigérateur. Le DM91X est le seul sur le marché brésilien avec cette connectivité. Avec le Flexispace control full space, vous pouvez choisir de l'utiliser comme réfrigérateur ou comme congélateur, car ce tiroir atteint -23ºC à 7ºC. Ayez de l'eau et de la glace quand vous voulez avec le distributeur sur la porte. Il suffit de le feuilleter une fois pour congeler vos boissons avec des cubes ou de la glace pilée. Essayez le compartiment Tastelock pour conserver vos fruits et légumes plus longtemps. Comptez également sur le Tasteguard de ce réfrigérateur Frost Free qui aide à conserver le goût des aliments tout en empêchant les odeurs d'apparaître à l'intérieur de l'appareil. Mieux encore, vous n'aurez plus jamais à dégivrer votre réfrigérateur, car la technologie Frost Free empêche le congélateur de se remplir de glace, garantissant que le réfrigérateur Electrolux peut fonctionner plus efficacement, gardant les aliments internes toujours frais et prêts à être consommés. Attention: Vérifiez les dimensions de ce produit et assurez-vous qu'il passera normalement par des ascenseurs, des portes, des escaliers et / ou des couloirs supposés, nous ne sommes pas responsables du levage ou du service de levage. TECHNOLOGIE INVERTER La technologie Inverter d'Electrolux permet au réfrigérateur d'atteindre plus efficacement la température requise, réduisant ainsi la consommation d'énergie jusqu'à 33 %. * Concernant le minimum pour la notation Inmetro A. " DRINK EXPRESS Alimenté par un écran tactile, congèle les boissons rapidement DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLACE Eau et glace, en cubes ou broyées, filtrées et prêtes à être consommées, à tout moment, directement depuis la porte du réfrigérateur TASTELOCK Compartiment interne avec joints d'étanchéité et contrôle automatique de l'humidité du bac à légumes qui maintient fruits et légumes frais plus longtemps FLEXISPACE CONTROL FULLY Tiroir externe à température variable allant du congélateur au réfrigérateur (-23 ºC à 7 ºC) SYSTÈME SANS GEL Pas besoin de jamais décongeler Tasteguard : Technologie qui réduit considérablement les odeurs et préserve le goût des aliments individuels étagères et cloisons adaptables aux besoins des clients, réduisant le temps d'organisation dans tous les compartiments du réfrigérateur, congélateur inférieur, tiroir Flexispace et réfrigérateur BLUE TOUCH PANEL Technologie permettant d'activer facilement diverses fonctions du bout des doigts TASTEGUARD Technologie qui réduit considérablement les odeurs et préserve le goût individuel des aliments. PIEDS DE NIVELLEMENT ET ROUES ARRIÈRE Nivellement et déplacement faciles du produit pour le nettoyage. CONNECTÉ Unique avec connectivité. Contrôlez la température et les principales fonctions de votre réfrigérateur où que vous soyez grâce à l'application Electrolux Home +.
    Spécification
    • Water in the door: Yes Door open alarm: Yes Egg Holdes: Yes Quik Freezing Compartment: Yes Extra Cold Compartment: Yes Self Defrost: Yes Ice on the door:Yes Home bar: No Internal Lighting: Yes Eletronic panel: Yes Leveling feet: Yes Can Holder: No Dairy Holder:Yes Reversible door: No Tempered glass shelves: Yes Door shelves: Yes Adjustable shelves: Yes Removable shelves: Yes Ice holder container: Yes Casters: Yes Bottle separator:Yes Timer: Yes Freezer shelves: Yes Free installation: Yes (1ª installation) Model: DM91X Commercial Code: 01564IBA189 EAN-13: 9315540405613 Side Finish: Painted in color Energy Classification:A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 1853 x 947 x 812 mm Weight: 140 kg Gross weight:151 kg Dimensions (Height x Width x Depth): 1782 x 913 x 747 mm Voltage: 127V Height:1782 mm Width: 913 mm Depth:747 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DM91X
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Nom UNSPSCRefrigerant compressors
    • Code UNSPSC40151607
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud