Publier vos produits
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur Electrolux ES55GB (Frost Free Inverter 526L, à portes côte à côte, avec AutoSense et vitre noire) permet de conserver les aliments plus longtemps et de préserver leur fraîcheur. Savourez des repas en famille encore plus savoureux.

    La technologie exclusive AutoSense préserve efficacement les aliments oubliés au réfrigérateur jusqu'à 30 %* de durée supplémentaire. Parallèlement, la technologie Inverter maintient une température plus stable, garantissant des conditions idéales de conservation et permettant d'économiser jusqu'à 49 % ² d'énergie.

    Avec des fruits et légumes qui se conservent plus longtemps, il est important de disposer d'un espace dédié pour les ranger et les visualiser facilement ; le tiroir à fruits et légumes est la solution idéale. Au total, la capacité de 526 litres du réfrigérateur Electrolux Efficient (ES55GB) offre un espace généreux pour conserver efficacement vos aliments et boissons.

    Le modèle Side by Side, qui se distingue naturellement dans n'importe quel environnement, gagne une touche de sophistication supplémentaire grâce à sa finition en verre noir .

    Et grâce au panneau numérique , vous bénéficiez d'un plus grand confort et pouvez contrôler la température et les fonctions du réfrigérateur sans ouvrir la porte.

    Pour vous simplifier la vie au quotidien, le compartiment IceMax est désormais encore plus facile à remplir de glaçons. Son ouverture unique permet de remplir le réservoir d'eau sans éclaboussures ni mélange d'odeurs avec le reste du congélateur.

    Vous bénéficiez également d'un confort d'utilisation optimal grâce aux deux tiroirs du réfrigérateur et aux deux du congélateur , qui facilitent le rangement et la conservation des légumes, des fruits et des aliments surgelés. Utilisez le réfrigérateur ou le congélateur Turbo pour refroidir rapidement vos aliments et boissons : deux fonctions idéales pour diverses occasions, comme les fêtes, votre retour des courses ou pour congeler rapidement des produits. Le plateau à œufs , d'une capacité de 12 œufs, est le détail final qui apporte encore plus de praticité et d'organisation à votre réfrigérateur.

    Technologie AutoSense :

    Il ajuste automatiquement la température, assurant une meilleure conservation et prolongeant la durée de conservation des aliments jusqu'à 30 %¹.

    Technologie des onduleurs :

    Elle maintient une température plus stable, assurant des conditions idéales pour la conservation des aliments et jusqu'à 49 %² d'économies d'énergie.

    Tiroir à fruits et légumes :

    Un espace dédié pour organiser et présenter facilement les fruits et légumes.

    Haute capacité :

    Capacité de 526 L pour stocker les aliments et les boissons avec beaucoup plus d'espace.

    Finition en verre noir :

    pour une cuisine plus sophistiquée.

    Panneau numérique :

    Contrôlez la température et les fonctions du réfrigérateur sans ouvrir la porte.

    IceMax :

    Compartiment muni d'une ouverture dédiée au remplissage d'eau. L'eau n'éclabousse pas et ne se mélange pas aux odeurs du congélateur.

    Réfrigérateur et congélateur avec deux tiroirs :

    Une meilleure organisation pour la conservation de vos légumes, fruits et aliments surgelés.

    Réfrigérateur turbo + congélateur turbo :

    Refroidit rapidement les aliments et les boissons. Idéal pour les fêtes ou pour conserver les courses fraîchement arrivées du marché.

    Plateau à œufs :

    Plus de commodité et d'organisation dans votre réfrigérateur, avec une capacité de 12 œufs.

    ¹

    Résultats obtenus à partir de tests menés par la FURB (Université régionale de Blumenau) avec des fraises, des champignons et du lait.

    ²

    Concernant les exigences minimales pour obtenir la note A.

    Spécification
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Preto

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Sim

      Altura do Produto:

      178 cm

      Altura (Embalado):

      184,5 cm

      AutoSense:

      Sim

      Capacidade Bruta do Freezer (L):

      210

      Capacidade Bruta do Refrigerador (L):

      354

      Capacidade Bruta Total (L):

      564

      Capacidade Líquida do Freezer (L):

      178

      Capacidade Líquida do Refrigerador (L):

      353

      Capacidade Líquida Total (L):

      531

      Categoria:

      Refrigerador

      Cesta Porta-Ovos:

      Sim

      Classificação Energética:

      A+++

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Consumo Energético (kWh/Mês):

      40,5 kWh/Mês

      Conteúdo da Embalagem:

      Refrigerador Porta Ovos Forma de Gelo e Manual de Instruções.

      Controle de Temperatura:

      Automático

      Cor:

      Preto

      Cor da Porta:

      Preto

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dimensões do produto (AxLxP):

      178 cm x 91,1 cm x 66,6 cm

      Dimensões do produto embalado (AxLxP):

      184,5 cm x 96,8 cm x 71 cm

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569474747

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Sim

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 Meses

      Gás Refrigerante:

      R600A

      Iluminação Interna (Freezer):

      Sim (LED)

      Iluminação Interna (Refrigerador):

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura do Produto:

      91,1cm

      Largura (Embalado):

      96,8 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Marca:

      Electrolux

      Material /Composição:

      Vidro

      Material das Prateleiras:

      Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente

      Modelo (cód):

      ES5GB

      NCM:

      84181000

      Nível de Ruído (dB):

      38 dB

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (embalado):

      102 Kg

      Peso Líquido (desembalado):

      92 Kg

      PNC:

      946521912

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade do Produto:

      66,6 cm

      Profundidade (Embalado):

      71 cm

      Puxadores:

      Sim (Embutido)

      Quantidade de Funções:

      6

      Quantidade de Portas:

      2

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Rodízios:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      Tecnologia Inverter:

      Sim

      Tipo de Compressor:

      Inverter

      Tipo de Degelo:

      Frost Free

      Tipologia:

      Side by Side

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ES5GB
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1780
    • Largeur (mm)911
    • Profondeur (mm)666
    En rapport
    • Poids net (Kg)92
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Description de l'Uniclass 2015Food refrigerators and freezers
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud