Publier vos produits
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec la nouvelle cuisinière intégrée Electrolux Experience avec VaporBake®, PerfectCook360 et Grill, vous pouvez préparer de délicieuses recettes en moins de temps. En savoir plus!

    Electrolux Experience Poêle encastrable noire à 4 brûleurs avec table en verre, PerfectCook360 et VaporBake® (FE4EP)

    La nouvelle Cuisinière encastrable Electrolux Black à 4 brûleurs avec VaporBake®, PerfectCook360 et Grill (FE4EP), d'une capacité de 79,2 litres, offre modernité, rapidité et praticité lors de la préparation de vos recettes préférées.

    La technologie PerfectCook360 combine un four à cavité scellée avec la convection, vous permettant de cuire jusqu'à 33 %¹ plus rapidement et uniformément, car elle conserve la température du four et fait circuler l'air chaud uniformément.

    La fonction VaporBake® offre une cuisson à la vapeur idéale pour les pâtes et le pain, car elle améliore le croquant, la texture et la saveur des aliments jusqu'à 2 fois².

    Avec Steam Regenerate vous pouvez réchauffer vos plats et retrouver la fraîcheur, la saveur et l'arôme de vos aliments sans les dessécher.

    La table en verre trempé présente une surface lisse et résistante et un design moderne. Et vous pouvez bénéficier d'une garantie de 2 ans³ en enregistrant votre produit sur notre site Internet.

    Pour terminer vos recettes, utilisez le Grill pour griller et dorer l'extérieur de vos aliments afin d'obtenir les meilleurs résultats en termes de croustillant à l'extérieur et de tendreté à l'intérieur.

    Le Multi Flame du poêle est idéal pour les grandes casseroles. Sa conception particulière assure une plus grande efficacité grâce à une meilleure répartition de la flamme, offrant d'excellents résultats lors de la préparation de vos recettes.

    De plus, l'Electrolux Experience Black Stove (FE4EP) est également équipé de la minuterie, qui programme le temps de cuisson souhaité et, une fois terminé, émet un avertissement sonore, afin que vous sachiez quand éteindre le four.

    1. Résultats obtenus lors de tests internes sur les poêles avec la fonction PerfectCook360 par rapport aux poêles Electrolux sans la même fonction.
    2. Résultats obtenus lors de tests internes, sur les poêles avec fonction VaporBake® par rapport aux poêles Electrolux sans la même fonction.
    3. Seule la Glass Table est garantie 2 ans contre les taches, éclats et fractures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture sur le site Electrolux. La garantie 1ère année ne nécessite pas d'enregistrement. Découvrez-en plus sur la façon d'enregistrer votre produit dans le manuel du produit.
    4. Seul le revêtement FastClean est garanti 2 ans contre les taches, éclats et fractures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture, sur le site Internet d'Electrolux. La garantie 1ère année ne nécessite pas d'enregistrement. Découvrez-en plus sur la façon d’enregistrer votre produit dans le manuel du produit.
    Spécification
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 33%¹ faster and all evenly.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pastas and breads by 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year³ guarantee on the glass table.

      Grill:

      Finish your recipes with the grill to gratinate and brown the surface of the food and get better results in terms of texture and crispiness.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Individual grids:

      With a robust design, it guarantees more stability when preparing your recipes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FE4EP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsStove Floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)962
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)652
    En rapport
    • Poids net (Kg)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25
    • Titre OmniClassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud