Publier vos produits
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    4.9 sur 5 étoiles4.9(16 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuisinière à 4 brûleurs Electrolux avec PerfectCook Black (FE4GP) rend vos recettes étonnantes et rend votre cuisine plus moderne.

    La nouvelle cuisinière Electrolux à 4 feux avec PerfectCook Black (FE4GP) permet de cuisiner avec moins d'efforts.

    Le four est équipé de la technologie exclusive PerfectCook qui, grâce à une cavité scellée, offre une meilleure isolation thermique grâce à une structure aux coins arrondis, qui conserve toute la température à l'intérieur du four.

    Cette technologie réduit le temps de cuisson jusqu’à 27 %¹.

    Pour rendre vos recettes encore plus savoureuses, vous pouvez choisir de cuisiner avec VaporBake® et obtenir jusqu'à deux fois plus d'amélioration² dans l'apparence, le croustillant, la texture et la saveur des pâtes et du pain.

    Et lorsque vous avez simplement besoin de réchauffer vos plats, utilisez simplement Steam Regenerate, qui préserve la saveur et l'arôme des aliments sans les dessécher.

    Pour accélérer la préparation de vos excellentes recettes, notre nouveau réchaud est doté de la Triple Flamme, qui rend vos recettes plus homogènes et savoureuses.

    La surface de la table en verre trempé présente un design moderne qui rend votre cuisine plus belle, en plus d'être très résistante. De plus, la cuisinière est garantie 2 ans² lorsque vous l'enregistrez sur notre site Web.

    La capacité du four de 72,6 litres offre non seulement plus d'espace intérieur, mais dispose également d'une porte entièrement vitrée qui vous permet de suivre vos recettes avec une plus grande visibilité, sans avoir à ouvrir la porte du four !

    La vitre intérieure amovible du four peut être facilement retirée pour assurer un nettoyage complet et sans effort de votre four.

    Le four est également doté de la technologie FastClean, un revêtement qui empêche la saleté de pénétrer, permettant d'éliminer la graisse et les résidus alimentaires sans effort, avec une garantie de 2 ans³.

    1. Résultats obtenus lors de tests internes sur des cuisinières avec PerfectCook comparées à des cuisinières Electrolux sans cavité étanche.
    2. Résultats obtenus lors de tests internes sur le modèle FE5IB avec fonction VaporBake® par rapport aux cuisinières/fours Electrolux sans la même fonction.
    3. Seule la table en verre est garantie 2 ans contre les taches, les éclats et les cassures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture sur le site Electrolux. La garantie de 1 an ne nécessite pas d'enregistrement. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement de votre produit, consultez le manuel du produit.
    4. Seul le revêtement FastClean est garanti 2 ans contre les taches, les éclats et les cassures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture, sur le site Internet d'Electrolux. La garantie de 1 an ne nécessite pas d'enregistrement. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement de votre produit, consultez le manuel du produit
    Spécification
    • PerfectCook Technology (Sealed Cavity):

      Offers greater temperature control with less heat loss, reducing food cooking time by up to 27%¹

      VaporBake:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and breads by up to 2x².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Triple flame:

      More power and speed when preparing your recipes. Makes recipes more homogeneous and tasty.

      Tempered Glass Table:

      Robust, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee² on the glass tabletop.

      Oven Capacity and Full Glass Door:

      Better visibility of the inside of the oven so you can follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Removable inner oven glass:

      Effortlessly remove the inner oven glass for more thorough cleaning.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee*.

      2 shelves in the oven:

      It has a manual shelf and a self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Sealed burners and removable knobs:

      Sealed burners and removable knobs for less effort when cleaning the stove

      Individual grids:

      Individual grids to facilitate cleaning and guarantee more stability when preparing your recipes with a robust design.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition.

      Oven light:

      Comes with a light bulb that makes it easy to see inside the oven.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FE4GP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsStove Floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25
    • Titre OmniClassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud