Publier vos produits
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    4.8 sur 5 étoiles4.8(17 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuisinière Electrolux avec PerfectCook360, VaporBake® et Double Oven. Des technologies pour réaliser des recettes savoureuses et embellir votre cuisine !

    La nouvelle cuisinière noire Electrolux à 5 brûleurs avec PerfectCook360, VaporBake® et four double (FE5DP) offre encore plus d'agilité et de qualité lors de la cuisson de vos recettes préférées, tout en rendant votre cuisine plus belle et sophistiquée grâce à sa couleur noire et son design robuste.

    La technologie PerfectCook360 combine un four à cavité scellée et à convection, vous permettant de cuire les aliments jusqu'à 25 %¹ plus rapidement et plus uniformément.

    La cavité scellée offre un meilleur contrôle de la température et moins de perte de chaleur, tandis que la convection cuit tout uniformément grâce à un ventilateur interne qui fait circuler l'air chaud uniformément et assure une température uniforme dans tous les coins et hauteurs du four.

    En cuisinant avec VaporBake®, vous pouvez obtenir jusqu'à 2 fois² plus de texture, de croquant et de saveur dans vos plats, en particulier dans les pains et les pâtes.

    Si vous devez réchauffer vos plats, utilisez Steam Regenerate qui, grâce au chauffage à la vapeur, aide à conserver la saveur et l'arôme sans dessécher les aliments.

    Le four double est doté d'un four supérieur de 35,1 L et d'un four inférieur de 108,9 L. Avec les deux, vous pouvez préparer deux plats simultanément sans mélanger les saveurs, ce qui est plus pratique et permet de gagner du temps.

    Le plateau en verre trempé offre un design plus moderne pour votre cuisine avec une surface lisse et résistante. Et vous pouvez obtenir une garantie de 2 ans3 en enregistrant votre produit sur notre site Web.

    Le Multi Flame offre plus d'efficacité grâce à une meilleure répartition de la flamme, parfait pour l'utilisation de casseroles plus grandes.

    De plus, la cuisinière Electrolux 5 brûleurs Black FE5DP dispose d'une minuterie qui programme le temps de cuisson souhaité et, à la fin de la préparation, elle émet un avertissement sonore pour que vous sachiez toujours le moment exact pour éteindre le four.

    1. Résultats obtenus lors de tests internes sur des cuisinières avec la fonction PerfectCook360 par rapport aux cuisinières Electrolux sans la même fonction.
    2. Résultats obtenus lors de tests internes, sur le modèle FE5IB avec fonction VaporBake® comparé aux cuisinières/fours Electrolux sans la même fonction.
    3. Seule la table en verre est garantie 2 ans contre les taches, les éclats et les cassures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture sur le site Electrolux. La garantie de 1 an ne nécessite pas d'enregistrement. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement de votre produit, consultez le manuel du produit.
    4. Seul le revêtement FastClean est garanti 2 ans contre les taches, les éclats et les cassures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture sur le site Electrolux. La garantie de 1 an ne nécessite pas d'enregistrement. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement de votre produit, consultez le manuel du produit.
    Spécification
    • VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and bread by up to 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Tempered glass table:

      Modern design on a smooth, resistant surface with a 2-year guarantee3.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee4.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      3 oven shelves:

      Upper oven with one manual shelf and lower oven with two shelves, one manual and one self-sliding.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FE5DP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsStove Floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)962
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)652
    En rapport
    • Poids net (Kg)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25
    • Titre OmniClassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud