Publier vos produits
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Traduit par Google,

    Le nouveau poêle encastrable Experience avec VaporBake®, PerfectCook360 et Grill dispose des meilleures technologies pour des plats parfaits en moins de temps.

    Cuisinière encastrable à 5 brûleurs Electrolux Experience Grey avec table en verre, PerfectCook360 et VaporBake® (FE5EC)

    Le nouveau poêle encastrable Electrolux Grey à 5 brûleurs avec VaporBake®, PerfectCook360 et Grill (FE5EC) combine des technologies qui offrent la meilleure expérience pour vous et toute votre famille.

    Avec une capacité de 108,9 litres, le réchaud est idéal pour ceux qui recherchent de la rapidité pour préparer des recettes plus savoureuses, plus saines et plus uniformes.

    La technologie PerfectCook360 combine une cavité scellée et un four à convection, dont la structure offre une meilleure isolation thermique et permet une meilleure circulation de l'air chaud à l'intérieur du four.

    Cela permet au poêle de cuire jusqu'à 25 %¹ plus rapidement et uniformément.

    La fonction VaporBake® améliore la cuisson de vos recettes de pâtes et de pain maison, en augmentant le croquant, la texture et la saveur des aliments jusqu'à 2 fois².

    Avec Steam Regenerate, vous pouvez réchauffer vos plats et retrouver la fraîcheur, la saveur et l'arôme de vos aliments sans les dessécher.

    La table en verre trempé présente un design moderne et une surface lisse et résistante pour un nettoyage sans effort. Et vous pouvez bénéficier d'une garantie de 2 ans³ en enregistrant votre produit sur notre site Internet.

    Pour terminer vos recettes, utilisez simplement le Grill pour griller et dorer la surface des aliments, ce qui donnera plus de texture à vos plats.

    Le Multi Flame est plus efficace grâce à une meilleure répartition de la flamme, idéal pour les grandes casseroles.

    De plus, l'Electrolux Experience Grey Cooker (FE5EC) est également équipée du Timer, qui programme le temps de cuisson souhaité et, à la fin de la préparation, émet un avertissement sonore pour vous indiquer qu'elle est terminée.

    1. Résultats obtenus lors de tests internes sur les poêles avec la fonction PerfectCook360 par rapport aux poêles Electrolux sans la même fonction.
    2. Résultats obtenus lors de tests internes, sur le modèle FE5IB avec fonction VaporBake® par rapport aux poêles/fours Electrolux sans la même fonction.
    3. Seule la Glass Table est garantie 2 ans contre les taches, éclats et fractures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture sur le site Electrolux. La garantie 1ère année ne nécessite pas d'enregistrement. Découvrez-en plus sur la façon d’enregistrer votre produit dans le manuel du produit.
    4. Seul le revêtement FastClean est garanti 2 ans contre les taches, éclats et fractures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture, sur le site Internet d'Electrolux. La garantie 1ère année ne nécessite pas d'enregistrement. Découvrez-en plus sur la façon d’enregistrer votre produit dans le manuel du produit.
    Spécification
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and all evenly.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread by up to 2 times.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Grill:

      Use it to finish your recipes. Grill and brown the outside of the food and get the best results in crispness on the outside and tenderness on the inside.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FE5EC
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsStove Floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)685
    • Largeur (mm)813
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Poids net (Kg)42.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25
    • Titre OmniClassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud