Publier vos produits
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuisinière intégrée Experience avec VaporBake®, PerfectCook360 et Grill dispose des meilleures technologies et prépare de merveilleux plats en moins de temps.

    La nouvelle cuisinière encastrable Electrolux Black à 5 brûleurs avec VaporBake®, PerfectCook360 et Grill (FE5EP) est parfaite pour ceux qui recherchent de l'agilité lors de la préparation de recettes. Avec lui, vos plats seront encore plus sains et délicieux.

    Avec une capacité de 108,9 litres, il offre la meilleure expérience pour vous et toute votre famille, en combinant les meilleures technologies et la robustesse dont votre cuisine a besoin dans une cuisinière complète disponible dans une élégante couleur noire.

    La technologie PerfectCook360 combine un four à cavité scellée avec la convection, permettant une meilleure circulation de l'air chaud à l'intérieur du four. De cette façon, le four cuit vos recettes jusqu'à 25 %¹ plus rapidement et plus uniformément.

    La fonction VaporBake® transforme la cuisson des pâtes et du pain maison. Il augmente le croquant, la texture et la saveur de ces aliments jusqu'à 2 fois².

    Avec Steam Regenerate, vous pouvez réchauffer vos plats et retrouver la fraîcheur, la saveur et l'arôme de vos aliments sans les dessécher.

    La table en verre trempé présente un design moderne et une surface lisse et résistante pour un nettoyage sans effort. Et vous pouvez bénéficier d'une garantie de 2 ans³ en enregistrant votre produit sur notre site Internet.

    Et pour terminer vos recettes, vous pouvez utiliser le Grill pour griller et dorer la surface de vos aliments, leur donnant ainsi plus de texture.

    Le Multi Flame est plus efficace grâce à une meilleure répartition de la flamme, idéale pour les grandes casseroles. Il offre plus de rapidité et d’uniformité lors de la préparation de vos recettes.

    De plus, l'Electrolux Experience Black Stove (FE5EP) est également équipé du Timer, qui programme le temps de cuisson souhaité et, une fois terminé, émet une alerte sonore pour vous informer que la recette est terminée.

    1. Résultats obtenus lors de tests internes sur les poêles avec la fonction PerfectCook360 par rapport aux poêles Electrolux sans la même fonction.
    2. Résultats obtenus lors de tests internes sur les poêles avec la fonction VaporBake® par rapport aux poêles Electrolux sans la même fonction.
    3. Seule la Glass Table est garantie 2 ans contre les taches, éclats et fractures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture sur le site Electrolux. La garantie 1ère année ne nécessite pas d'enregistrement. Découvrez-en plus sur la façon d’enregistrer votre produit dans le manuel du produit.
    4. Seul l'émaillage FastClean est garanti 2 ans contre les taches, éclats et fractures, à condition que le consommateur enregistre le produit dans les 3 mois suivant l'émission de la facture, sur le site Internet d'Electrolux. La garantie 1ère année ne nécessite pas d'enregistrement. Découvrez-en plus sur la façon d’enregistrer votre produit dans le manuel du produit.
    Spécification
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and everything evenly. VaporBake®: Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread 2 times.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf, making it easy to remove food from the oven conveniently and safely.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      Oven capacity and full glass door:

      Monitor the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Timer:

      Program the desired cooking time and at the end of preparation, the timer will emit an audible warning.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FE5EP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsStove Floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)685
    • Largeur (mm)813
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Poids net (Kg)42.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25
    • Titre OmniClassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud