La table de cuisson à induction Electrolux à 4 zones avec PowerBoost (IE6LP) offre une puissance maximale et une plus grande tranquillité d'esprit lors de vos expériences culinaires.
La fonction PowerBoost garantit plus d'agilité lors de la préparation des recettes, avec une puissance maximale qui vous permet de faire bouillir l'eau jusqu'à 2x* plus vite.
La technologie d'induction rend votre expérience plus sûre, car le chauffage électromagnétique ne chauffe que la zone avec laquelle la poêle entre en contact.
Le plateau en vitrocéramique présente une surface lisse et ultra résistante, ce qui facilite son entretien et son nettoyage, tout en rendant les casseroles plus stables.
Dans un souci d'expérience plus consciente, la table de cuisson à induction Electrolux utilise également une technologie plus durable, qui contribue à réduire les gaz à effet de serre, en réduisant les émissions de CO2 dans l'environnement jusqu'à 80 %**.
La table de cuisson à induction Electrolux à 4 zones avec PowerBoost (IE6LP) est également équipée de 9 niveaux de puissance, permettant de contrôler la température exacte selon le type de cuisson, pour de meilleurs résultats.