Publier vos produits
Sense fry electric hob with 4 burners
Sense fry electric hob with 4 burners
Sense fry electric hob with 4 burners

    Sense fry electric hob with 4 burners

    Traduit par Google,

    La plaque à induction d'Electrolux apporte puissance, qualité et sophistication parfaitement équilibrées pour votre expérience culinaire.

    La technologie exclusive Sense Fry utilise un thermomètre pour aider à maintenir la température idéale pendant que vous cuisinez vos plats préférés.

    La fonction de minuterie vous permet également de programmer un brûleur pour qu'il s'éteigne automatiquement, et vous pouvez interrompre la cuisson en cas d'urgence avec le bouton pause.

    La technologie Unicook permet d'utiliser 2 brûleurs de manière transparente au même niveau de puissance, ce qui vous permet d'utiliser simultanément différentes casseroles, comme un gril et une poêle à paella. De plus, la minuterie et le verrou de sécurité vous offrent une sécurité supplémentaire.

    Pour améliorer les performances des brûleurs à induction, les casseroles en fer sont recommandées. Astuce : si un aimant colle à la casserole, il s'agit d'une casserole adaptée aux brûleurs à induction.

    SenseFry : thermomètre qui aide à cuire parfaitement vos aliments.
    Minuterie : éteint automatiquement une zone de cuisson après le temps défini.
    Zone Unicook : utilisez 2 brûleurs ensemble au même niveau de puissance. Parfait pour utiliser des pots plus grands.
    Puissance turbo : augmente temporairement la puissance maximale, pour une ébullition plus rapide de l'eau.
    Table en verre : la conception en verre lisse aide à la stabilité et au nettoyage.
    Verrouillage de sécurité : empêche les brûleurs d'être allumés accidentellement par des enfants, par exemple.

    Spécification
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Graphite
      Automatic shutdown NA
      Features Sense Fry temperature sensor to assist when cooking
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 560 x 490
      EAN13 7332543710430
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 700
      Width (mm) 600
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE6SF
      Blue Touch Panes Touch panel
      Gross Weight (kg) 12,2
      Net Weight (kg) 10,3
      Induction burners power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52604SBA242
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IE6SF
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)10.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud