Publier vos produits
Electric hob with 4 burners unicook
Electric hob with 4 burners unicook

    Electric hob with 4 burners unicook

    Traduit par Google,

    La table de cuisson électrique IE80P d'Electrolux apporte puissance, qualité et sophistication parfaitement équilibrées pour votre expérience culinaire.

    La technologie Unicook permet d'utiliser 2 brûleurs de manière transparente au même niveau de puissance, ce qui vous permet d'utiliser simultanément différentes casseroles, comme un gril et une poêle à paella. De plus, la minuterie et le verrou de sécurité vous offrent une sécurité supplémentaire.

    La fonction Turbo Power intensifie le mode de puissance maximale pour faire bouillir plus rapidement de grandes quantités d'eau. La structure en verre est ultra-résistante et lisse, ce qui donne plus de stabilité aux casseroles et facilite le processus de nettoyage. Atteignez les meilleurs résultats lors de la cuisson!

    Pour améliorer les performances des brûleurs à induction, les casseroles en fer sont recommandées. Astuce : si un aimant colle à la casserole, il s'agit d'une casserole adaptée aux brûleurs à induction.


    Zone Unicook : utilisez 2 brûleurs ensemble au même niveau de puissance. Parfait pour utiliser des pots plus grands.
    Puissance turbo : augmente temporairement la puissance maximale, pour une ébullition plus rapide de l'eau.
    Minuterie : éteint automatiquement une zone de cuisson après le temps défini.
    Verrouillage de sécurité : empêche les brûleurs d'être allumés accidentellement par des enfants, par exemple.
    Bouton Pause : maintient la puissance au minimum, idéal pour gérer les urgences.
    Écran tactile : contrôle et nettoyage modernes et faciles.

    Spécification
    • Finish NA
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710454
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE80P
      Blue Touch Panes Touch panel (not Blue Touch)
      Gross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804CBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IE80P
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)11.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud