Publier vos produits
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners

    Flexible unicook electric hob with 4 burners

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La plaque de cuisson électrique IE8FB d'Electrolux avec 4 brûleurs apporte la fonctionnalité et la malléabilité dont votre cuisine a besoin.

    La technologie Flexible Unicook vous permet d'utiliser les 4 brûleurs ensemble pour différentes tailles de casseroles et de nouvelles techniques de cuisson.

    Avec la fonction Best Chef, vous pouvez modifier rapidement le niveau de puissance en déplaçant la casserole sur les brûleurs.

    La conception en verre lisse facilite le processus de nettoyage avec élégance, fonctionnalité et résistance.

    Pour améliorer les performances des éléments à induction, les casseroles en fer sont recommandées. Astuce : si un aimant colle à la casserole, il s'agit d'une casserole adaptée aux brûleurs à induction.

    Zone Unicook flexible : les 4 zones de cuisson peuvent être utilisées ensemble sur différents réglages pour s'adapter à n'importe quelle taille de casserole.
    Best Chef : permet un réglage rapide de la puissance en déplaçant la casserole sur les brûleurs.
    Minuterie : éteint automatiquement une zone de cuisson après le temps défini.
    Verrouillage de sécurité : empêche les brûleurs d'être allumés accidentellement par des enfants, par exemple.
    Bouton Pause : maintient la puissance au minimum, idéal pour gérer les urgences.
    Écran tactile : contrôle et nettoyage modernes et faciles.

    Spécification
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 67
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features FlexiBridge Zone and Powerslide: more flexibility to cook like a real chef
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710423
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE8FB
      Blue Touch Panes Touch panelGross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of burners 4 induction burners
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804FBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IE8FB
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)11.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud