Publier vos produits
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense

    Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look With Autosense

    4.8 sur 5 étoiles4.8(44 Avis)
    Traduit par Google,

    Modernisez votre routine et conservez vos aliments de manière intelligente avec le REFRIGERATOR TOP FREEZER ELECTROLUX EFFICACE BLACK INOX LOOK AVEC AUTOSENSE, notre nouvelle tendance*. La technologie AutoSense utilise l'intelligence artificielle pour régler la température et faire durer vos aliments 30 % de plus**. La technologie Inverter permet d'économiser jusqu'à 45 %*** d'énergie en stabilisant la température. Ainsi, le drower HortiNatura conserve les légumes et les fruits 2x plus longtemps****, améliorant votre santé et réduisant les déchets.

    Le plus grand ***** congélateur disponible dispose de 128 litres pour les aliments et les emballages de toutes tailles. Le système Fast Adapt Shelves vous permet de définir 59 ****** options différentes, selon vos besoins.

    Le compartiment amovible IceMax évite les déversements et les odeurs à l'intérieur de votre congélateur, fournissant facilement de la glace.

    * La perception des couleurs du produit peut varier en fonction de la lumière ambiante.

    **Résultats obtenus dans des tests de FURB (Université régionale de Blumenau) avec des fraises et de la laitue et dans un laboratoire interne avec du lait, avec le produit à température ambiante (25ºC).

    ***Par rapport au minimum de la classification A d'Inmetro.

    **** Résultats obtenus lors des tests de la FURB (Université Régionale de Blumenau) sur les fraises et les champignons, avec le produit à température ambiante (25ºC).

    ***** Le plus grand congélateur du segment Top Freezer Combined Frost Free jusqu'à 500 litres selon le tableau d'efficacité énergétique du 29/04/2021 PBE (Programme d'étiquetage brésilien).

    ****** Tests effectués en interne.


    AutoSense : contrôle la température avec l'intelligence artificielle pour que vos aliments durent 30 % plus longtemps. (Résultats obtenus dans des tests de FURB (Université régionale de Blumenau) avec des fraises et de la laitue et dans un laboratoire interne avec du lait, avec le produit à température ambiante (25ºC)).

    Technologie Inverter : le compresseur maintient une température stable, économisant 45 % d'énergie (par rapport au minimum de la classification A d'Inmetro)

    Tiroir HortiNatura : garde les fruits et légumes frais 2x plus longtemps (****Résultats obtenus lors des tests de la FURB (Université Régionale de Blumenau) sur les fraises et les champignons, avec le produit à température ambiante (25ºC)).

    Tiroir HortiFruti : voir et organiser les fruits et légumes de manière pratique.

    Gros congélateur disponible : 128L pour répondre à tous vos besoins (Le plus grand congélateur du segment Top Freezer Combined Frost Free jusqu'à 500 litres selon le tableau d'efficacité énergétique du 29/04/2021 PBE (Brazilian Labeling Program)).

    Système Fast Adapt : les étagères réglables permettent 59 réglages différents pour le stockage (Tests effectués en interne)

    IceMax : produit de la glace en évitant les déversements et les odeurs, avec un retrait facile.

    Aspect acier inoxydable noir : portes et structure fabriquées en VCM (matériau revêtu de vinyle). Il n'a pas d'acier inoxydable.

    Spécification
    • Door Finishing: Black VCM
      Water at the Door: No
      Open Door Alarm: Yes
      Height (packed) (cm): 192
      Unpacked Height (cm): 189
      Freezer Gross Capacity (L): 151
      Cooler Gross Capacity (L): 353
      Freezing capacity (kg/24h): 8
      Water Dispenser Capacity: Does not have
      Freezer Net Capacity (L): 128
      Refrigerator Net Capacity (L): 346
      Total Gross Capacity (L): 504
      Total Storage Capacity (L): 474
      Egg holder basket: Yes
      Energy Rating: A
      Fast Freezing Compartment: Yes
      Extra Cold Compartment: Yes
      Consumption (Kw): 37.5
      Package Contents: 1 Refrigerator
      Door Color: Black VCM
      Case Color: Black VCM
      Automatic Defrost: Yes
      Deodorizer: No
      EAN 13: 7909569390252
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Months
      External Drawers: No
      Ice on the Door: No
      Home Bar: No
      Indoor Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (cm): 73.5
      Width (cm): 70
      Automatic Ice Machine: No
      Shelves Material: Tempered Glass
      Model (code): IF56B
      Digital Panel: Yes
      Leveling legs: Yes
      Weight (Kg): 74.2
      Weight (Packaged) (kg): 74.7
      PNC: 924262802
      Can Holder: No
      Dairy Door: No
      Reversible Door: No
      Tempered Glass Shelves: Yes
      Shelves at the Door: No
      Adjustable Shelves: Yes
      Removable Shelves: Yes
      Depth (packed) (mm:) 79
      Depth (mm): 76
      Handles: Built-in handles
      Number of Doors: 2
      Ice Storage Container: No
      Casters: Yes
      Procel seal: Yes
      Bottle Separator: Yes
      System: Frost Free
      SKU (Commercial Code): 02469FBA135E1
      Freezer temperature (°C): -18°
      Maximum conservation time without energy (h): 8
      Voltage (V): 127
      Timer: no
      Type: Top Freezer
      Total Refrigerator Shelves: 2 hortinatura drawers 1 shelf with adjustable height 1 folding shelves 1 reversible Freesh food compartment on refrigerator door: 6 shelves (2 fast adapt shelves)Freezer: 1 foldable shelves 1 Reversible compartment on freezer door: 2 shelves ( 1 fast adapt shelf)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IF56B
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1890
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)74.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud