Publier vos produits
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(22 Avis)
    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur Electrolux Multi-Door Efficiency 540 L IM8IS dispose de trois portes pour plus d'espace de stockage, de fonctions pour garder les aliments frais plus longtemps et d'un distributeur d'eau et de glace directement sur la porte.
    La technologie exclusive AutoSense ajuste automatiquement la température, offrant une meilleure conservation des aliments jusqu'à 30 % plus longtemps. L'intelligence artificielle reconnaît vos habitudes de consommation, identifie les moments d'utilisation plus ou moins importante du réfrigérateur, le refroidit ou stabilise la température en conséquence.
    Le tiroir HortiNatura préserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, évitant ainsi le gaspillage alimentaire.
    Et comme la technologie Inverter maintient la température du réfrigérateur stable, elle réduit la consommation d'énergie jusqu'à 37 %, garantissant les conditions idéales pour la conservation des aliments.
    Le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 540 L dispose également de TasteGuard, qui élimine les odeurs négatives causées par les bactéries jusqu'à 9 fois plus rapidement, gardant votre réfrigérateur toujours hygiénique.
    Et le réfrigérateur Electrolux Multi-Efficient 540 L IM8IS dispose également d'un distributeur d'eau et de glaçons, qui permet d'avoir de l'eau et des glaçons, filtrés pour une consommation immédiate directement depuis la porte du réfrigérateur.

    Spécification
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. The exclusive 

      Electrolux technology, which recognizes your routines, identifies the moments of greatest use and opening doors, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer

      Inverter Technology: The IM8IS Refrigerator saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always fresh and hygienic.

      Water and Ice Dispenser: Keep your favorite drinks more refreshing with ice easily available at hand on the fridge door.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IM8IS
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)835
    • Profondeur (mm)742
    En rapport
    • Poids net (Kg)98
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Description de l'Uniclass 2015Food refrigerators and freezers
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud