Publier vos produits
Gas hob with 4 burners
Gas hob with 4 burners
Gas hob with 4 burners

    Gas hob with 4 burners

    4.4 sur 5 étoiles4.4(18 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuisinière à gaz Electrolux avec 4 brûleurs est un choix innovant pour votre cuisine, vous permettant de cuisiner efficacement vos plats préférés.

    Avec 1 brûleur rapide de 3KW et 3 brûleurs semi-rapides de 1,8KW, votre processus de cuisson devient plus agile. Les grilles émaillées et individuelles assurent la sécurité et la stabilité de vos casseroles.

    Un design innovant, sophistiqué et compact apporte une harmonie visuelle entre vos meubles de cuisine, avec un allumage super automatique rapide et sûr.

    La table en verre trempé lisse, les boutons amovibles et les brûleurs scellés facilitent le processus de nettoyage et le design moderne et compact s'intègre parfaitement au comptoir de votre cuisine.

    Brûleurs puissants : puissance maximale lors de la cuisson, cuisinez plus rapidement avec un brûleur rapide de 3 KW et deux brûleurs semi-rapides de 1,8 KW.
    Grilles émaillées individuelles : maintiennent la stabilité de vos casseroles, pour plus de sécurité et pour faciliter le nettoyage.
    Design moderne : finition haut de gamme qui apporte une harmonie visuelle à votre cuisine.
    Brûleurs scellés : évite que la poussière ne s'accumule à l'intérieur des brûleurs, ce qui les rend plus sûrs et plus faciles à nettoyer.
    Allumage super automatique : Allumage rapide, facile et sûr. Il suffit de l'allumer et c'est allumé.
    Boutons amovibles : Plus sûr et plus facile à manipuler.

    Spécification
    • Tempered glass finish Yes
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 190
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 cooktop Electrolux, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 520 x 390
      EAN13 7909569244081
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 765
      Width (mm) 554
      Trivets material Enamelled iron
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE4GP
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 8,05
      Net Weight (kg) 6,85
      Power (W) Thermic power: 8,4 Electric power: 3
      Fast Burner Elements Power (W) 3
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1,8
      Depth (package) (mm) 470
      Depth (mm) 445
      Number of elements 4 elements
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33554CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KE4GP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)554
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)6.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud