Publier vos produits
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners

    Gas hob with 5 burners

    4.9 sur 5 étoiles4.9(23 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuisinière à gaz Electrolux Hob avec 5 brûleurs est un choix innovant pour moderniser votre cuisine et optimiser votre temps de cuisson.

    Cette table de cuisson vous offre 2 brûleurs rapides de 3 KW et 3 brûleurs semi-rapides de 1,8 KW pour cuisiner plus vite et mieux.

    Son design moderne et mince en verre trempé est doté d'un triple brûleur et s'harmonise harmonieusement avec la plupart des fours, apportant de la sophistication à votre cuisine.

    Les boutons amovibles et les brûleurs scellés assurent la sécurité de la table de cuisson et facilitent le nettoyage.

    Brûleurs puissants : Puissance maximale lors de la cuisson, avec 2 brûleurs rapides de 3 KW et 3 brûleurs semi-rapides de 1,8 KW.
    Grilles émaillées individuelles : maintiennent vos casseroles stables, pour plus de sécurité et pour faciliter le nettoyage.
    Design moderne : finition haut de gamme qui apporte une harmonie visuelle à votre cuisine.
    Brûleurs scellés : évite que la poussière ne s'accumule à l'intérieur des brûleurs, ce qui les rend plus sûrs et plus faciles à nettoyer.
    Allumage super automatique : Allumage rapide, facile et sûr. Il suffit de l'allumer et c'est allumé.
    Boutons amovibles : plus sûrs et plus faciles à manipuler.

    Spécification
    • Tempered glass finish Yes
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 190
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 cooktop Electrolux, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 660 x 390
      EAN13 7909569244098
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 765
      Width (mm) 738
      Trivets material Enamelled iron
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5GP
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,4
      Net Weight (kg) 8,9
      Power (W) Thermic power: 11,4 Electric power: 3
      Fast Burner Elements Power (W) 3
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1,8
      Depth (package) (mm) 470
      Depth (mm) 440
      Number of burners 5 burners
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33745CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KE5GP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)738
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)8.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud