Publier vos produits
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)

    Traduit par Google,

    La table de cuisson à gaz Electrolux Expert à 5 brûleurs avec surface en verre, flamme précise et grille en fonte (KE5GW) offre le meilleur de la haute technologie pour vous permettre d'explorer de nouvelles possibilités en cuisine.

    Bénéficiez d'un contrôle précis de la température pour la préparation de toutes vos recettes. La technologie Precise Flame propose 6 niveaux de puissance préprogrammés¹, pour des plats à la saveur et à la texture idéales. Découvrez les niveaux : 1 - Faire fondre et maintenir au chaud ; 2 - Cuisson à la cocotte-minute et au bain-marie ; 3 - Préparation des sauces ; 4 - Sauté ; 5 - Griller et frire ; et 6 - Ébullition.

    La table de cuisson à gaz Electrolux Expert à 5 brûleurs est équipée d'un brûleur multiflammes décalé . Grâce à ses 6 supports et à sa position excentrée, il est idéal pour les grandes casseroles et libère de l'espace pour l'utilisation simultanée d'autres brûleurs ou de casseroles de tailles différentes.

    Ce brûleur puissant répartit la chaleur uniformément et permet une cuisson 20 %² plus efficace, ainsi que de faire bouillir l'eau 22 %³ plus rapidement.

    Les grilles individuelles en fonte, dotées de 4 supports, assurent une adhérence parfaite au fond des casseroles. Quatre fois plus stables, elles garantissent une qualité, une sécurité et une durabilité optimales au quotidien.

    La table de cuisson à gaz Electrolux Expert à 5 brûleurs est un allié innovant, alliant grande capacité, précision et élégance. Ses brûleurs scellés assurent une meilleure stabilité de la flamme, évitant ainsi toute extinction. La puissance totale de 12 700 W des brûleurs garantit une cuisson rapide et efficace, pour des préparations plus rapides.

    Apportez une touche de design et de technologie de pointe à votre cuisine. La plaque de cuisson en verre trempé allie élégance et facilité d'entretien. Ses matériaux et finitions résistants lui confèrent une grande longévité et une robustesse à toute épreuve.

    Profitez d'un confort accru pour vous concentrer sur l'essentiel : cuisiner. Grâce à l' allumage automatique ultra-rapide , allumez la flamme d'un simple tour de bouton. De plus, les boutons amovibles se retirent facilement pour un nettoyage pratique et complet.

    Sa classe énergétique A (Inmetro) est idéale pour préparer des repas de manière efficace et économique.

    Améliorez votre expérience avec les accessoires et consommables Electrolux et profitez d'une cuisine plus complète, plus belle et mieux équipée.

    La technologie appelle à la précision :

    Avec 6 niveaux de puissance préprogrammés¹, vous bénéficiez d'une meilleure précision de température pour préparer différentes recettes, garantissant une saveur et une texture idéales : 1 - Faire fondre et maintenir au chaud ; 2 - Cuisson à la cocotte-minute et au bain-marie ; 3 - Préparer des sauces ; 4 - Sauter ; 5 - Griller et frire ; et 6 - Faire bouillir.

    Brûleur décalé puissant à plusieurs flammes :

    Le brûleur Multi Flame possède 6 supports et est espacé des autres, ce qui le rend idéal pour les grandes casseroles et permet d'utiliser simultanément d'autres brûleurs et casseroles de tailles différentes. Puissant et performant, ce brûleur répartit la chaleur uniformément, vous permettant de cuisiner jusqu'à 20 % plus efficacement et de faire bouillir l'eau jusqu'à 22 % plus rapidement.

    Grilles individuelles en fonte :

    Les grilles en fonte à quatre dents assurent une adhérence parfaite au fond des poêles. Quatre fois plus stables, elles garantissent une qualité, une sécurité et une durabilité optimales au quotidien.

    Brûleurs scellés :

    En assurant une plus grande stabilité de la flamme, ils empêchent le feu de s'éteindre.

    Puissance, précision et élégance :

    Avec une puissance totale de 12 700 W, la cuisson rapide et efficace est garantie.

    Table en verre trempé :

    Idéal pour un nettoyage sans effort, il apporte une touche de modernité à votre cuisine.

    Grande durabilité et robustesse :

    Matériaux et finitions durables.

    Allumage automatique ultra-rapide :

    Allumez la flamme de la plaque de cuisson d'un simple tour de bouton.

    Boutons amovibles :

    Les boutons se retirent facilement pour un nettoyage en profondeur.

    Performances de classe A en matière de consommation d'énergie :

    Efficacité et performance. Préparez vos repas de manière plus économique.

    Accessoires et consommables :

    Améliorez votre expérience avec les accessoires et consommables Electrolux.

    ¹

    Recommandations en matière de techniques de cuisson proposées par l'équipe Electrolux Cooking Science.

    ²

    Résultat obtenu par rapport à l'exigence minimale stipulée par la norme NBR13723-2, point 3.1.1.

    ³

    Résultats obtenus lors des tests internes du modèle KE4XC comparés au modèle KE5TD.

    Résultats obtenus lors de tests internes sur le modèle KE5GW comparés au modèle KE5TP.

    Spécification
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484715

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GW

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565296

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KE5GW
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)131
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Food Cooking Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud