Publier vos produits
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)

    Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)

    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle Electrolux blanc 8 couverts avec programme de lavage et séchage de 50 minutes (LB08E) est l'appareil qui vous manquait pour compléter votre cuisine et prendre soin du nettoyage et de la désinfection de la vaisselle d'une manière plus durable, générant des économies d'eau jusqu'à 89 % ¹ par cycle .

    Avec le programme Lavage et Séchage 50 minutes, vous pouvez laver et sécher votre vaisselle en seulement 50 minutes. C'est le programme lavage et séchage le plus rapide du marché² , idéal pour la vaisselle légèrement sale qui nécessite un nettoyage rapide et efficace.

    Avec le programme Eco , vous bénéficiez de la combinaison idéale d'un lavage parfait, d'économies jusqu'à 89 % sur l'eau et jusqu'à 46 % sur l'électricité³.

    Pour garantir l’élimination de jusqu’à 99,99 % des bactéries présentes sur la vaisselle, activez simplement la fonction Lavage de la vaisselle à 70 °C⁴ , qui utilise de l’eau à une température allant jusqu’à 70 °C.

    De plus, pour vous simplifier la vie au quotidien, l' affichage numérique avec minuteur vous indique le temps restant avant que le nettoyage soit terminé. Vous pouvez ainsi rester organisé et profiter de plus de temps libre pour vos loisirs.

    Et si vous pouviez avoir de la vaisselle propre quand vous le souhaitez ? Grâce au programme Départ différé , vous pouvez laver votre vaisselle jusqu’à 24 heures après avoir chargé le lave-vaisselle.

    Pour celles et ceux qui hésitent à laver les articles délicats à la main, le programme Délicat est la solution, car il lave la vaisselle délicate et fragile, comme les verres en cristal, à haute température sans risque de casse ou d'autres dommages.

    La fonction Prélavage , qui rince et élimine les saletés résiduelles sans laisser d'odeur, vous permet de préparer votre vaisselle pour un cycle complet. Pour la vaisselle légèrement sale nécessitant un nettoyage rapide et efficace, utilisez le programme Express 30' . En quelques minutes seulement, votre vaisselle sera prête à être utilisée.

    Pour une sécurité optimale de votre famille, la fonction de verrouillage du panneau empêche toute modification ou activation accidentelle du programme. Enfin, le lave-vaisselle Electrolux avec programme lavage et séchage de 50 minutes arbore un design moderne et compact qui s'intègre parfaitement à votre plan de travail.

    Votre quotidien, plus durable :

    Économise jusqu'à 89 % d'eau par cycle de lavage. Optimisez votre consommation d'eau au lave-vaisselle. En un cycle, ce produit ne consomme que 12,4 litres d'eau, contre 120 litres pour le lavage à la main de la même quantité de vaisselle.

    Lavage et séchage 50 min :

    Le programme de lavage et de séchage le plus rapide du marché ! Votre vaisselle est propre et sèche en seulement 50 minutes. Ce programme est idéal pour la vaisselle légèrement sale qui nécessite un nettoyage et un séchage rapides et efficaces.

    Programme écologique :

    Profitez d'un lavage impeccable tout en réalisant des économies d'eau et d'électricité. Ce programme vous permet d'économiser jusqu'à 89 % d'eau et seulement 46 % d'énergie, soit moins qu'avec une douche électrique.

    Lavage de la vaisselle à 70°C :

    Il offre un nettoyage ultra-performant, garantissant jusqu'à 99,99 % d'élimination des bactéries sur votre vaisselle. Avec cette fonction activée, le lave-vaisselle utilise de l'eau pouvant atteindre une température de 70 °C.

    Affichage numérique avec minuterie :

    Plus de temps libre pour faire ce que vous aimez. Consultez l'écran numérique pour voir le temps restant avant la fin du nettoyage.

    Programme de démarrage différé :

    Sélectionnez le programme « Départ différé » pour laver votre vaisselle jusqu'à 24 heures après le chargement et retrouvez-la propre au moment qui vous convient le mieux.

    Programme délicat :

    Idéal pour la vaisselle délicate sensible aux hautes températures, comme les verres en cristal.

    Fonction de prélavage :

    Idéal pour les petites quantités de vaisselle. Rince et élimine les saletés résiduelles sans laisser d'odeur, vous permettant ainsi d'accumuler la vaisselle pour un cycle complet.

    Programme Express 30' :

    En quelques minutes seulement, votre vaisselle sera de nouveau prête à être utilisée. Ce programme est idéal pour les articles légèrement sales qui nécessitent un nettoyage rapide et efficace.

    Fonction de verrouillage du panneau :

    Empêchez toute modification de votre programme en utilisant l'option de verrouillage du panneau, évitant ainsi toute activation accidentelle et assurant une plus grande sécurité pour votre famille.

    Design moderne et compact :

    Design moderne en blanc et acier inoxydable. Compact, il est de la taille idéale pour être posé sur votre plan de travail.

    ¹

    15 minutes d'eau courante avec un régulateur de débit et une pression allant jusqu'à 6 mca produisent 0,13 litre/seconde (équivalent à 117 litres/15 min), selon le « Programme d'utilisation rationnelle de l'eau » de la SABESP, tandis qu'un cycle par jour dans la machine à laver, en programme Eco, pour un lave-vaisselle de 8 couverts équivaut à 12,4 litres.

    ²

    Programme offrant les temps de lavage et de séchage les plus rapides du marché, selon une évaluation des marques/produits disponibles sur le marché en décembre 2024.

    ³

    Consommation d'énergie du programme Eco, machine 8 couverts 220V, comparée au programme Heavy/Turbo.

    Étude réalisée par le Laboratoire d'Analyses et de Solutions en Microbiologie sur l'élimination d'Escherichia coli (UFC), de Pseudomonas aeruginosa (UFC) et de Staphylococcus aureus. Les résultats peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Test effectué dans le cadre du Programme Quotidien.

    Spécification
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      60,9 cm

      Altura (embalado)(cm):

      55,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      8

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Não

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      12,4 L/ciclo

      Consumo (Kw):

      0.648 Kw

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Branco

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479834

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      55 cm

      Largura (embalado) (cm):

      60,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LB08E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      25,8 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      21,8 Kg

      PNC:

      946521952

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      50 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      65,5 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      8

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso/Balcão

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LB08E
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsDishwashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)609
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Poids net (Kg)21.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000633
    • Nom ETIMDishwasher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_21_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic dishwashers
    • Numéro OmniClass23-21 23 25
    • Titre OmniClassResidential Dishwashers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud