Publier vos produits
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)

    Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB14E)

    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle Electrolux blanc 14 couverts avec programme de lavage et séchage de 50 minutes (LB14E) est l'appareil qui vous manquait pour compléter votre cuisine et prendre soin du nettoyage et de la désinfection de la vaisselle d'une manière plus durable, générant des économies d'eau jusqu'à 91 %¹ par cycle .

    Avec le programme Lavage et Séchage 50 minutes, vous pouvez laver et sécher votre vaisselle en seulement 50 minutes. C'est le programme lavage et séchage le plus rapide du marché² , idéal pour la vaisselle légèrement sale qui nécessite un nettoyage rapide et efficace.

    Avec le programme Eco, vous bénéficiez de la combinaison idéale d’un lavage parfait, d’économies allant jusqu’à 91 % sur l’eau et jusqu’à 54 % sur l’ électricité³ .

    Pour garantir l’élimination de jusqu’à 99,99 % des bactéries présentes sur la vaisselle, activez simplement la fonction Lavage de la vaisselle à 70 °C⁴ , qui utilise de l’eau à une température allant jusqu’à 70 °C.

    De plus, pour vous simplifier la vie au quotidien, l' affichage numérique avec minuteur vous indique le temps restant avant que le nettoyage soit terminé. Vous pouvez ainsi rester organisé et profiter de plus de temps libre pour vos loisirs.

    Envie de vaisselle propre à tout moment ? Grâce au programme Départ différé , vous pouvez laver votre vaisselle jusqu’à 24 heures après avoir chargé le lave-vaisselle. De plus, la fonction Séchage extra rapide permet un séchage plus efficace après le rinçage final. Ce dernier rinçage à l’eau plus chaude garantit un résultat plus rapide et plus performant.

    Pour celles et ceux qui hésitent à laver à la main des objets délicats, le programme Délicat est la solution , car il lave la vaisselle fragile et sensible, comme les verres en cristal, à haute température, sans risque de casse ou d'autres dommages.

    Il vous reste encore de la vaisselle à laver, mais vous ne voulez pas la laisser dans l'évier ? Utilisez le programme Demi-charge , qui lave de petites quantités en consommant peu d'eau et d'énergie. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Prélavage , qui rince et élimine les saletés en excès sans laisser d'odeur, vous permettant ainsi de préparer un cycle complet. Pour la vaisselle légèrement sale qui nécessite un nettoyage rapide et efficace, utilisez le programme Express 30 minutes . En quelques minutes seulement, votre vaisselle sera prête à être utilisée.

    Pour une sécurité optimale de votre famille, la fonction de verrouillage du panneau empêche toute modification ou activation accidentelle du programme. Enfin, le lave-vaisselle Electrolux avec programme lavage et séchage de 50 minutes arbore un design moderne qui apporte une touche d'élégance à votre cuisine, ainsi qu'un espace intérieur idéal pour les grandes quantités de vaisselle.

    Votre quotidien, plus durable :

    Économise jusqu'à 91 % d'eau par cycle de lavage au lave-vaisselle. Optimisez votre consommation d'eau : pour un cycle, ce produit ne consomme que 10,9 litres d'eau, contre 120 litres pour le lavage à la main de la même quantité de vaisselle.

    Lavage et séchage 50 min :

    Le programme de lavage et de séchage le plus rapide du marché ! Votre vaisselle est propre et sèche en seulement 50 minutes. Ce programme est idéal pour la vaisselle légèrement sale qui nécessite un nettoyage et un séchage rapides et efficaces.

    Programme écologique :

    Profitez d'un lavage impeccable tout en réalisant des économies d'eau et d'électricité. Ce programme vous permet d'économiser jusqu'à 91 % d'eau et seulement 54 % d'énergie, soit moins qu'avec une douche électrique.

    Lavage de la vaisselle à 70°C :

    Il offre un nettoyage ultra-performant, garantissant jusqu'à 99,99 % d'élimination des bactéries sur votre vaisselle. Avec cette fonction activée, le lave-vaisselle utilise de l'eau pouvant atteindre une température de 70 °C.

    Affichage numérique avec minuterie :

    Plus de temps libre pour faire ce que vous aimez. Consultez l'écran numérique pour voir le temps restant avant la fin du nettoyage.

    Programme de démarrage différé :

    Sélectionnez le programme « Départ différé » pour laver votre vaisselle jusqu'à 24 heures après le chargement et retrouvez-la propre au moment qui vous convient le mieux.

    Fonction de séchage supplémentaire :

    Le rinçage final est effectué à l'eau plus chaude afin que l'eau de rinçage sèche plus facilement, pour un résultat rapide et efficace.

    Programme délicat :

    Idéal pour la vaisselle délicate sensible aux hautes températures, comme les verres en cristal.

    Demi-charge :

    Pratique pour laver votre vaisselle sans avoir à attendre une pleine charge, avec une consommation d'eau et d'énergie réduite.

    Fonction de prélavage :

    Idéal pour les petites quantités de vaisselle. Rince et élimine les saletés résiduelles sans laisser d'odeur, vous permettant ainsi d'accumuler la vaisselle pour un cycle complet.

    Programme Express 30' :

    En quelques minutes seulement, votre vaisselle sera de nouveau prête à être utilisée. Ce programme est idéal pour les articles légèrement sales qui nécessitent un nettoyage rapide et efficace.

    Fonction de verrouillage du panneau :

    Empêchez toute modification de votre programme en utilisant l'option de verrouillage du panneau, évitant ainsi toute activation accidentelle et assurant une plus grande sécurité pour votre famille.

    ¹

    15 minutes d'eau courante avec un régulateur de débit et une pression allant jusqu'à 6 mca produisent 0,13 litre/seconde (équivalent à 117 litres/15 min), selon le « Programme d'utilisation rationnelle de l'eau » de la SABESP, tandis qu'un cycle par jour dans la machine à laver, en programme Eco, pour un lave-vaisselle de 14 couverts équivaut à 10,9 litres.

    ²

    Programme offrant les temps de lavage et de séchage les plus rapides du marché, selon une évaluation des marques/produits disponibles sur le marché en décembre 2024.

    ³

    Consommation d'énergie du programme Eco, machine 14 couverts 127V, comparée au programme Heavy/Turbo.

    Étude réalisée par le Laboratoire d'Analyses et de Solutions en Microbiologie sur l'élimination d'Escherichia coli (UFC), de Pseudomonas aeruginosa (UFC) et de Staphylococcus aureus. Les résultats peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Test effectué dans le cadre du Programme Quotidien.

    Spécification
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      84,5 cm

      Altura (embalado)(cm):

      64,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      14

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Sim

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      11

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Branco

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479919

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      59,8 cm

      Largura (embalado) (cm):

      64,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LB14E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      41,5 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      38 Kg

      PNC:

      946521958

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      60 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      87,1 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      7

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LB14E
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsDishwashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)845
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000633
    • Nom ETIMDishwasher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_21_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic dishwashers
    • Numéro OmniClass23-21 23 25
    • Titre OmniClassResidential Dishwashers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud