Publier vos produits
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine

    Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine

    4.7 sur 5 étoiles4.7(59 Avis)
    Traduit par Google,

    Le lave-linge Electrolux Essential Care 14 kg avec panier en acier inoxydable, distributeur Jet&Clean et filtre à peluches Ultra (LED14) a été conçu pour faciliter votre routine en vous faisant gagner du temps. La gamme de produits Essential Care utilise la technologie pour prendre soin de vos vêtements en évitant l'abrasion pour les faire durer plus longtemps.

    Le distributeur Jet&Clean est chargé de diluer le savon et l'assouplissant pour éviter de tacher vos vêtements, tout en les gardant toujours propres pour les prochains cycles.

    Le nouveau Ultra Filter garde les peluches hors de vos vêtements avec une capacité de filtrage 8 fois supérieure, ce qui les élimine même après le cycle.

    Compact à l'extérieur mais spacieux à l'intérieur, il intègre une capacité de lavage de 14 kg dans une taille de 12 kg. Utilisez moins d'espace dans votre lessive et séchez plus de vêtements.

    Spécification
    • Stainless Steel Door Finishing

      Water Dispenser at the Door

      Open Door Alarm Yes

      Height (packed) (cm) 185.3

      Unpacked Height (cm) 178.2

      Freezer Capacity (l) 268

      Cooler Capacity (L) 413

      Freezing capacity (kg/24h) 10

      Water Dispenser Capacity 750ml

      Freezer Capacity (1) 222

      Refrigerator Capacity (L) 363

      Total Capacity (L) 681

      Total Storage Capacity (L) 585

      Egg holder basket No

      Energy Rating A

      Fast Freezing Compartment Yes

      Extra Cold Compartment No

      Consumption (Kw) 62.5

      Package Contents: Plastic film packaging with EPS on the sides, top and base and a complementary cardboard top for the informative pictograms

      Stainless Steel Door Color

      Cabinet Color Painted steel

      Automatic Defrost Yes

      Deodorizer Yes

      EAN13 9315540410860

      Frequency (Hz) 60

      12 Month Warranty

      External Drawers No

      Ice Dispenser on the Door Yes

      Home Bar No

      Indoor Lighting Yes

      Free Installation Yes

      Width (wrapped) (cm) 94.7

      Unpacked Width (cm) 91.3

      Automatic Ice Machine Yes

      Glass Shelves Material

      Model DQ90X

      Digital Panel Yes

      Graders Yes

      Weight (Kg) 135

      Packaged Weight (kg) 145

      PNC 925060677

      Can Holder No

      Dairy Door Yes

      Reversible Door No

      Tempered Glass Shelves Yes

      Door Shelves Yes

      Adjustable Shelves Yes

      Removable Shelves No

      Depth (packed) (cm) 81.2

      Unpacked Depth (cm) 75.2

      Handles No

      Number of Doors 4

      Ice Storage Container No

      Procel certificated Yes

      Bottle Separator No

      Frost Free System

      SKU (Commercial Code) 01594FBA189

      Frost Free Technology

      Freezer temperature (°C) -23°C

      Maximum conservation time without energy (h) 11

      Voltage (V) 127

      timer yes

      French door type

      Total Shelves: 2 retractable glass shelves, 2 Hortinatura Tastelock drawers (Sealed Fruit and Vegetable Drawers) Refrigerator Door: 6 plastic shelves (1 Fast adapt 1 dairy compartment) Freezer: 2 plastic/glass reversible shelves and 1 fixed plastic drawer Freezer door: 2 plastic shelves Flexspace: 2 reversible plastic/glass shelves, 2 metal wine racks and 1 plastic drawer Flexspace door: 2 plastic shelves

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LED14
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsWashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)591
    • Largeur (mm)1052
    • Profondeur (mm)665
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)103
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000098
    • Nom ETIMWasher
    • Numéro OmniClass23-21 23 47
    • Titre OmniClassResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud