Publier vos produits
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel

    Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver With Hot Water, Steam And Touch Panel

    4.9 sur 5 étoiles4.9(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Trouvez une nouvelle façon de prendre soin de vos vêtements avec Laveuse 17KG Perfect Care Silver avec eau chaude, vapeur et écran tactile (LEH17). Design moderne, panneau intuitif et technologies exclusives pour de meilleurs résultats.

    Le système exclusif Vapor élimine les taches difficiles 14 fois plus sur les vêtements blancs, comme la moutarde, le vin, la graisse de viande. Il désinfecte également les vêtements en éliminant jusqu'à 99,99%** des germes et bactéries.

    La technologie exclusive « Powerful Jets » d'Electrolux réduit l'usure des tissus de 50 %*** et la décoloration de 35 %****. Il permet également d'économiser jusqu'à 50L***** d'eau à chaque cycle, pour contribuer à réduire l'impact sur notre environnement.

    Pour avoir plus de contrôle sur vos routines quotidiennes, LEH17 dispose d'un panneau numérique intuitif Full Touch, avec contrôle du temps, qui affiche la durée du cycle qui vous permet plus de flexibilité pour ajuster le cycle si nécessaire.

    La technologie Jet&Clean****** est une autre technologie exclusive d'Electrolux, qui dilue jusqu'à 100%****** du détergent et des assouplissants, évitant les taches et la nécessité de relaver.

    Ultra Filter conserve 10X******** plus de peluches sur les vêtements et pour un soin supplémentaire avec vos vêtements, utilisez les cycles rapides pour optimiser automatiquement la durée du cycle, en évitant l'usure du tissu et sans perdre les performances de lavage.

    Aligné sur un design haut de gamme, LEH17 est une laveuse moderne et robuste. Vous pouvez laver 17 kg par cycle. De plus, permet de laver même une couette côté king.

    * Selon des tests internes, basés sur des normes internationales. Les résultats avaient pris en compte le niveau d'eau moyen, la sélection "Steam Powerful Jet" et l'agitation standard, par rapport à la laveuse LPE16 sur le réglage de lavage normal sans la sélection "Powerful Jet" et un rinçage.

    ** Selon les tests effectués par Microbiology Lab of Analysis and Solutions avec Escherichia coli, Pseudonomas aeruginos et Staphylococcus aureus. Résultats obtenus avec "Steam Powerful Jets", sans agitation, niveau d'eau moyen, un rinçage et 70g de savon en poudre ou 100mL de savon liquide

    ***Selon des tests internes, basés sur les normes d'usure des tissus. Résultats obtenus par rapport au LAC16 et en tenant compte du niveau d'eau moyen, sélection "Powerful Jet" sur programme normal, un rinçage et sans sélection de la fonction Vapeur.

    ****Selon des tests internes, basés sur la norme des normes de tissu délavé sur la couleur rouge. Résultats obtenus par rapport au LAC16 et en tenant compte du niveau d'eau moyen, sélection "Powerful Jet" sur programme normal, un rinçage et sans sélection de la fonction Vapeur.

    ***** En coparisson avec LAC16, compte tenu de la fonction de jets puissants pas de programme normal et un rinçage

    ****** Jet&Clean est une technologie exclusive d'Electrolux, qui nettoie le distributeur de détergent et d'assouplissant grâce à des jets d'eau directs horizontaux.

    *******Test comparatif interne avec le LT10B (sans Jet&Clean), vérifiant la répartition des apports de liquide dans la charge de linge la plus proche du fond du panier, après le cycle de lavage, selon des tests internes Electrolux. Zone atteinte par apports liquides de 99,99% et écart type 0,01.

    ******** La plus grande taille interne du filtre peut retenir 10 fois plus de peluches. Ce produit a un filtre avec un volume interne 10 fois plus grand par rapport au volume interne du LT12F, conformément aux procédures de laboratoire internes d'Electrolux

    Spécification
    • Hot water: yes
      Side straps: No
      Height: 105.2 cm
      Height (packed): 106.5 cm
      Washing capacity (Kg): 17
      Dry Clothes Capacity (Kg): 17
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.52
      Temperature Control: No
      Color: Silver
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser: Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Centrifugation efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 66.2 cm
      Width (packet): 70 cm
      Duvet Wash: Queen
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Feet: Yes
      Gross weight (kg): 49
      Net weight (kg): 47
      PNC: 900941754
      Pre-Wash: No
      Depth 72.5: cm
      Depth (packed): 77.5 cm
      Preferred Program No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Reuse of Water: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: Yes
      Silent: yes
      Washing System: Spir
      Voltage (V): 127V/60Hz
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEH17
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsWashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1052
    • Largeur (mm)662
    • Profondeur (mm)725
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)47
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000098
    • Nom ETIMWasher
    • Numéro OmniClass23-21 23 47
    • Titre OmniClassResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud