Publier vos produits
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function

    Stainless Steel Dishwasher 14 Services And Grocery Sanitizer Function

    4.7 sur 5 étoiles4.7(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle Electrolux 14 services vous aide à garder votre cuisine organisée. Pratique et économique, il utilise 12L d'eau à chaque cycle, bien moins que les 90L dépensés pour laver la même quantité de vaisselle à la main.

    Gardez vos courses et votre vaisselle propres sans utiliser beaucoup de produits de nettoyage. La fonction de désinfection utilise de l'eau à 70 °C pour éliminer les bactéries de votre vaisselle.

    Le programme AutoSense sélectionne le cycle de nettoyage parfait en fonction du degré de saleté de votre vaisselle. L'affichage numérique avec contrôle du temps indique le temps de cycle restant. Le cycle se termine avec de l'eau chaude, de sorte que la vaisselle sèche plus rapidement. Le panier à couverts est amovible, ce qui le rend plus facile à manipuler et évite les rayures pendant le lavage.

    Le programme de départ différé vous permet de régler le cycle selon votre horaire ou de le reporter si nécessaire. L'étagère intermédiaire réglable facilite le chargement et la visualisation interne. La fonction de prélavage rince l'excès de nourriture, empêchant l'odeur jusqu'à ce que vous remplissiez complètement le compartiment. La fonction de verrouillage du panneau l'empêche de démarrer de manière incorrecte.

    Le lave-vaisselle Electrolux modernise votre cuisine avec une finition en acier inoxydable et une taille compacte, en plus de sa grande capacité. Si vous êtes pressé, utilisez le Programme Express 30'.

    Économisez jusqu'à 90 % d'eau : le lave-vaisselle utilise 12 L d'eau contre 117 L pour laver la même quantité à la main (15 min avec un robinet à moitié ouvert par jour, conformément à la SABESP. 1 cycle de lave-vaisselle par jour sur le programme quotidien)

    Désinfectez les courses : éliminez 99,99 % des germes et des bactéries de vos courses (Résultats du Laboratoire d'analyses de laboratoire et de solutions de microbiologie dans l'élimination d'Escherichia coli (UFC), de Pseudonomas aeruginosa (UFC) et de Staphylococcus aureus, en utilisant 50 ml d'eau de Javel et en conformément aux conditions d'utilisation indiquées dans le manuel du produit)

    Eau à 70º C : un cycle de lavage complet amélioré avec de l'eau chaude. Plats aseptisés et 99,99% sans bactéries (Résultat obtenu par le Laboratoire d'Analyses et de Solutions en Microbiologie dans l'élimination d'Escherichia coli (UFC), de Pseudonomas aeruginosa (UFC) et de Staphylococcus aureus, selon les conditions d'utilisation indiquées dans le manuel qui accompagne le produit)


    Panneau numérique externe : suivez plus facilement le temps de cycle restant.

    Programme AutoSense : des capteurs intelligents mesurent le degré de saleté de la vaisselle et règlent le cycle de lavage en conséquence.

    Extra sec : le dernier rinçage utilise de l'eau chaude pour garder la vaisselle au chaud, ce qui accélère le séchage.

    Compartiment amovible du panier à couverts : plus facile à charger et à décharger.

    Panneau : moderne et facile à nettoyer.

    Départ différé : réglez le cycle au moment qui vous convient le mieux. Il vous permet de différer le démarrage du lavage en fonction de vos besoins.

    Étagère centrale réglable : plus flexible et organisée pour le chargement.

    Prélavage : rince la vaisselle pour éviter les odeurs jusqu'à ce que vous ayez complètement chargé le lave-vaisselle.

    Panneau de verrouillage : évitez les cycles indésirables en verrouillant les commandes.

    Taille : compacte à l'extérieur mais spacieuse à l'intérieur.

    Programme 30 minutes : idéal pour un nettoyage rapide et des articles qui n'ont pas besoin d'être séchés.

    Spécification
    • Product height: 84.5 cm
      Product width: 59.8 cm
      Product depth: 61 cm
      Front Finish: Stainless Steel
      Side Finish: Painted Steel
      Height (packed) (mm): 89, cm
      Maximum Length of Hose: 150cm
      Color: Stainless steel
      Differentials: Sanitize Your grocery 99.99%* free from bacteria and germs. *CQ Labor Lab """"
      Active Protection Filter: Yes
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Width (packaged) (mm): 64.5cm
      Wash Pans: Yes
      Touch on Glass: Panel
      Gross weight (kg): 46
      Packaged Weight (kg): 50.5
      PNC: 946521590
      Thermal power (W): 1250
      Depth (packed) (mm): 67.2 cm
      Dirt Sensor: No
      Electric Voltage (V): 127V
      Electric Voltage (V): 220
      Type: Floor
      Internal Finishing: Stainless Steel
      Capacity: 14 services
      Cutlery Basket: Yes
      Water consumption: yes
      Soap Dispenser: Yes
      EAN 13: 7909569346594
      Delay Washing Function: Yes
      ECO Function: No
      Pre-Washing Function: Yes
      Leveling Feet: Yes
      Programs: 7
      Number of Sprayers: 3
      Transparent Cover: No
      Water Temperature (°C): 70
      Panel Lock: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LL14X
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsDishwashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)845
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)61
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000633
    • Nom ETIMDishwasher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_21
    • Description de l'Uniclass 2015Dishwashers
    • Code CSI MasterFormat 201411 48 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
    • Numéro OmniClass23-21 23 25
    • Titre OmniClassResidential Dishwashers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud