Publier vos produits
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher

    Pro series 14 place settings dishwasher

    4.1 sur 5 étoiles4.1(16 Avis)
    Traduit par Google,

    La série Electrolux Pro suit les tendances de conception sophistiquées avec beaucoup de charme et de style.

    Cette collection de produits présente une élégance dans les moindres détails en utilisant du verre noir, des détails en or clair, des panneaux tactiles à DEL blanches qui mettent en valeur le savoir-faire.

    Pour un bon design d'intérieur, la série Pro représente le style dont vous avez besoin.

    Le lave-vaisselle Electrolux a une flexibilité interne, lui permettant d'accueillir des plats de différentes tailles, y compris les plus délicats.

    Avec écran tactile intégré en led blanche, plus sophistiqué et plus simple à nettoyer. Le design est un point fort immédiat de ce lave-vaisselle.

    La fonction Intelligent Sensor permet au lave-vaisselle d'effectuer des tâches de manière beaucoup plus moderne, car il active automatiquement le meilleur programme à utiliser, en fonction de la saleté détectée sur la vaisselle.

    Il dispose de la fonction de démarrage différé, de sorte que vous pouvez démarrer l'opération lorsque vous décidez et programmez.

    Il fournit également des fonctions très utiles telles que : Assainir, avec chauffage de l'eau à 70°C, Acquajet, idéal pour une petite quantité de vaisselle. Rincez et enlevez l'excès de saleté sans laisser d'odeur, afin que vous puissiez accumuler plus de vaisselle pour exécuter un cycle complet.

    Un lave-vaisselle moderne avec de nombreuses fonctions. Ce sera un achat idéal pour vous aider dans votre routine.


    Capteur intelligent, un capteur intelligent qui détecte le niveau de saleté dans la vaisselle et choisit automatiquement le meilleur programme de lavage.
    Fonction : Désinfecte la vaisselle avec un jet d'eau à 70°C.
    Fonction optionnelle : choisissez entre utiliser le panier supérieur ou le panier inférieur individuellement. Flexibilité pour exécuter un cycle sans attendre la charge maximale de vaisselle.
    Fonction Turbo Wash, beaucoup plus d'agilité et de protection des pièces.
    Fonction Acquajet : Idéal pour une petite quantité de vaisselle. Rincez et enlevez l'excès de saleté sans laisser d'odeur. Ainsi, vous pouvez accumuler plus de vaisselle pour exécuter un cycle complet.
    Programmes de lavage, un programme idéal pour chaque type d'utilisation (Express 30', Délicat, Quotidien, Casseroles). Vous pouvez choisir le meilleur programme en fonction de vos besoins.
    Différer le démarrage : Vous permet de différer l'heure de démarrage du lavage, au besoin.

    Spécification
    • Black Front Finish
      Internal Stainless Finish
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 884
      Height (mm) 845
      Capacity 14 place settings
      Cutlery Basket Yes
      Maximum Hose Length 1500mm
      Water Consumption Yes
      Package Contents 1 dishwasher
      Black color
      Differentials Design: Sophisticated glass finish in line with the Pro Series line. Intelligent sensor: Automatically sets up the function according to the dirt of the dishes, without having to worry about programming. Sanitize: Sanitizes the dishes by heating the water to 70ºC.
      Soap Dispenser Yes
      EAN 13 (127V) 7909569001523
      EAN 13 (220V) 7909569001530
      Filter Yes
      Frequency (Hz) 60
      Function Postpones Wash Yes
      ECO function No
      12 Months Warranty
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 645
      Width (mm) 598
      Dishwasher Yes
      Model (code) LP14V
      White Touch panel
      Leveling feet Yes
      Weight (Kg) 47.2
      Packed Weight (kg) 53.2
      Power (W) 1250
      Depth (packed) (mm) 672
      Depth (mm) 635
      Acquajet Programs: Pre wash; Express 30 '; Half load; Intelligent sensor; Daily basis; Cookware; Turbo washing; delicate; Sanitize 70ºC; Postpone start; select basket
      Number of Sprayers 3
      Dirt Sensor Yes
      SKU (Commercial code) 127v 24607LBA135
      SKU (Commercial code) 220v 24607LBA235
      Cover with Transparent Display No
      Water Temperature (° C) 70
      Voltage (V) 127 or 220
      Floor Type
      Lock Panel No "

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LP14V
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsDishwashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)845
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)635
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)47.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000633
    • Nom ETIMDishwasher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_21
    • Description de l'Uniclass 2015Dishwashers
    • Code CSI MasterFormat 201411 48 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
    • Numéro OmniClass23-21 23 25
    • Titre OmniClassResidential Dishwashers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud