Publier vos produits
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Traduit par Google,

    La cuisine est un espace où fonctionnalité et esthétique se conjuguent, créant un cadre idéal pour réunir famille et amis autour de moments inoubliables de cuisine et de convivialité. C’est pourquoi la recherche d’ espaces toujours plus intégrés est une tendance croissante.

    Electrolux sait que le choix des bons appareils est essentiel pour créer une cuisine intégrée et raffinée, à l'image de votre style de vie et de votre personnalité. Avec la gamme Home Pro , vous pouvez apporter une touche d'élégance à votre décoration sans compromis sur la performance.

    Le lave-vaisselle Electrolux Home Pro 14 couverts en acier inoxydable avec fonction de désinfection (LS14X) présente le design moderne et exclusif de la gamme, combinant le meilleur de l'acier inoxydable avec un panneau tactile sophistiqué avec LED blanche.

    La haute qualité se traduit aussi par une approche innovante pour simplifier le quotidien. La technologie exclusive AutoSense détecte automatiquement le niveau de saleté de la vaisselle et sélectionne le programme de lavage optimal, en toute simplicité. De plus, la fonction Assainissement chauffe la vaisselle à 70 °C, garantissant une désinfection supérieure et éliminant 99,99 %¹ des bactéries , pour une propreté irréprochable.

    Un produit à la pointe de la technologie, dont la polyvalence est l'un des atouts majeurs. Utilisez le panier supérieur ou inférieur séparément et lancez un cycle sans attendre que la vaisselle soit pleine. Grâce à la fonction Départ différé , programmez le début du lavage selon vos besoins et intégrez-le parfaitement à votre routine quotidienne.

    La fonction Acquajet est idéale pour les petites charges de vaisselle : elle rince et élimine les résidus de saleté sans laisser d’odeur. Pour les verres en cristal et la vaisselle délicate , le programme Délicat est le choix idéal pour un lavage sûr et précis. En cas de manque de temps, le programme Express 30 min accélère le cycle de lavage et convient parfaitement à la vaisselle peu sale.

    Conçue dans un souci d'efficacité et de gain de temps, la fonction de verrouillage du panneau empêche toute modification indésirable du programme de lavage, garantissant ainsi que votre sélection reste inchangée et protégeant votre famille contre les activations accidentelles.

    Découvrez l'excellence de la gamme Home Pro et transformez votre cuisine en un espace raffiné. Outre le lave-vaisselle Electrolux Home Pro 14 couverts en acier inoxydable avec fonction de désinfection (LS14X), chaque pièce allie design moderne et innovation technologique. Préparez vos recettes préférées plus facilement dans un espace qui reflète votre personnalité et votre style de vie.

    Design moderne et exclusif :

    Il combine les avantages de l'acier inoxydable avec un panneau tactile doté de LED blanches.

    Technologie AutoSense :

    Il détecte le niveau de saleté de la vaisselle et sélectionne automatiquement le programme de lavage le plus adapté.

    Fonction de désinfection :

    Les plats sont chauffés à l'eau à 70 °C, ce qui favorise une meilleure hygiène et élimine 99,99 %¹ des bactéries.

    ¹
    Étude réalisée par le Laboratoire d'Analyses et de Solutions en Microbiologie sur l'élimination d'Escherichia coli (UFC), de Pseudomonas aeruginosa (UFC) et de Staphylococcus aureus. Les résultats peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Test effectué dans le cadre du Programme Quotidien.

    Flexibilité:

    Utilisez le panier supérieur ou inférieur séparément. Lancez un cycle en toute flexibilité sans attendre que la vaisselle soit pleine.

    Démarrage différé :

    Il vous permet de retarder le démarrage du cycle de lavage, selon vos besoins.

    Fonction Acquajet :

    Idéal pour les petites quantités de vaisselle. Il rince et élimine l'excès de saleté sans laisser d'odeur.

    Programme délicat :

    Idéal pour la vaisselle délicate comme les verres en cristal.

    Programme Express 30' :

    Pour accélérer le cycle, idéal pour les ustensiles légèrement sales.

    Panneau de verrouillage :

    L'option de verrouillage empêche toute modification de votre programme, évitant ainsi toute activation non autorisée et assurant une sécurité accrue pour votre famille.

    ¹

    Étude réalisée par le Laboratoire d'Analyses et de Solutions en Microbiologie sur l'élimination d'Escherichia coli (UFC), de Pseudomonas aeruginosa (UFC) et de Staphylococcus aureus. Les résultats peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Test effectué dans le cadre du Programme Quotidien.

    Spécification
    • Altura (embalado) (mm)

      844 mm

      Altura (mm)

      845 mm

      AutoSense

      SIM

      Botão de Seleção de Programa

      Sim

      Braço de Pulverização

      Braço pulverizado interior superior e superior

      Capacidade (Configurações)

      14

      Categoria

      Lava Louças

      Cesta

      Cesta inferior; superior e superior

      Cesta de Talheres

      SIM

      Ciclo Favorito

      Ecólogico

      Consumo de Água por ano (L/Ano)

      3080 L

      Consumo de Energia por ano (KWh/ Ano)

      299

      Cor

      Aço Inoxidável

      Desempenho

      A+

      EAN13

      7909569477533

      Frequência (Hz)

      60 Hz

      Garantia do Produto

      1 Ano

      Inicio Retardado

      24 H

      Instalação

      Independente

      Largura (embalado) (mm)

      645 mm

      Largura (mm)

      598 mm

      Lavagem Alternada

      Sim

      Luz Superior

      Não

      Modelo (cód)

      LS14X

      NCM

      84221100

      Nível de Barulho

      52 Dba

      Peso Bruto

      53 KG

      Peso Líquido

      465 kg

      PNC

      946521925

      Potência (W)

      1670 W

      Profundidade (embalado) (mm)

      710 mm

      Profundidade (mm)

      635 mm

      Sistema de Filtragem

      Sistema de Filtro E5

      SubCategoria

      Lava Louças

      Temperatura da Água de entrada (°C)

      Máximo 60°C

      Tensão Elétrica (V)

      220V

      Tipo de Controle

      Eletrônico

      Tipo de Mangueira de Entrada

      Padrão

      Vidro

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LS14X
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsDishwashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)845
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)635
    En rapport
    • Poids net (Kg)46.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000633
    • Nom ETIMDishwasher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_21
    • Description de l'Uniclass 2015Dishwashers
    • Numéro OmniClass23-21 23 25
    • Titre OmniClassResidential Dishwashers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud