Publier vos produits
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)

    Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le four à micro-ondes Electrolux 23 L Efficient Silver (ME23S) est conçu pour faciliter votre routine en cuisine. Il est doté de la technologie de décongélation assistée d'Electrolux pour obtenir des résultats plus uniformes lors de la décongélation des ingrédients, le panneau vous avertissant du bon moment pour retourner ou remuer les aliments.

    Son panneau intelligent, avec réglages de puissance automatiques, offre quatre modes de préparation différents et fonctionnels pour rendre votre routine plus pratique : faire fondre ; déshydrater ; cuisson rapide et cuisson délicate.

    Activez la fonction Déshydratation pour préparer des chips de fruits ou de légumes, ainsi que pour déshydrater des herbes aromatiques afin de les conserver plus longtemps. Sélectionnez la fonction Cuisson délicate si vous souhaitez préparer des aliments mous, comme du poisson et certains types de légumes. Pour les légumes plus durs et le bœuf, utilisez la fonction Cuisson rapide.

    Le micro-ondes Electrolux est doté de la fonction Keep Warm, qui maintient vos recettes fraîchement préparées au chaud et délicieuses jusqu'à ce que vous les dégustiez. La fonction Odor Remover est idéale pour garder votre produit exempt d'éventuelles odeurs provenant de préparations précédentes grâce au système de recirculation d'air interne.


    Spécification
    • ECONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      KEEP WARM FUNCTION

      Ensures that your dish stays warm until you eat it, so you can enjoy the best of every meal.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your cooking routine easier with the Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens odors left over from previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      FOUR PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make familiar dishes: lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

      23L CAPACITY

      Fits well in any kitchen and offers the ideal size for your recipes.

      QR CODE

      You can access more details about the benefits of your product in the palm of your hand

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME23S
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsMicrowaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)461
    En rapport
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code ETIMEC000661
    • Nom ETIMMicrowave oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Description de l'Uniclass 2015Microwave ovens
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Titre OmniClassResidential Microwave Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud