Publier vos produits
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le four à micro-ondes efficace Electrolux Silver 36 L (ME36S) est conçu pour faciliter votre routine en cuisine. Il est doté de la technologie de décongélation assistée d'Electrolux pour obtenir des résultats plus uniformes lors de la décongélation des ingrédients, le panneau vous avertissant quand retourner ou remuer les aliments.

    Bien que compact à l'extérieur, le micro-ondes Electrolux offre une grande capacité interne de 36 L. Il est idéal pour contenir différentes tailles de plats. Grâce à lui, vous pouvez optimiser l'espace de votre cuisine sans perdre en capacité.

    Son panneau intelligent, avec réglages automatiques de puissance, offre cinq modes de préparation différents et fonctionnels pour rendre votre routine plus pratique : fermenter ; fondre ; déshydrater ; cuisson rapide et cuisson délicate.

    La fonction Fermentation permet d'accélérer¹ le processus de fermentation des pâtes. Essayez-la par exemple pour le pain et les pizzas. Faites fondre facilement et à la perfection le chocolat et le beurre grâce à la fonction Fonte.

    Activez la fonction Déshydratation pour préparer des chips de fruits ou de légumes, ainsi que pour déshydrater des herbes aromatiques afin de les conserver plus longtemps. Sélectionnez la fonction Cuisson délicate si vous souhaitez préparer des aliments tendres, comme du poisson et certains types de légumes. Pour les légumes plus durs et le bœuf, utilisez la fonction Cuisson délicate.

    Le micro-ondes Electrolux est doté de la fonction Keep Warm, qui maintient vos recettes fraîchement préparées au chaud et délicieuses jusqu'à ce que vous les dégustiez. La fonction Odor Remover est idéale pour garder votre produit exempt d'éventuelles odeurs provenant de préparations précédentes grâce au système de recirculation d'air interne.

    ¹Test réalisé avec de la pâte à pain. Bénéfice perçu lorsque la température ambiante est inférieure à 20°C.

    Spécification
    • CONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      COMPACT ON THE OUTSIDE, HUGE ON THE INSIDE

      Take advantage of all the space offered by a microwave with a capacity of 36L while optimizing the space in your kitchen.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit a sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      EASY CLEAN FUNCTION

      Makes it easier to remove grease and splashes caused by use.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your kitchen routine easier with the Ferment, Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      SIX PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make: potato chips, mug cake, lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME36S
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsMicrowaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Poids net (Kg)15.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code ETIMEC000661
    • Nom ETIMMicrowave oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Description de l'Uniclass 2015Microwave ovens
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Titre OmniClassResidential Microwave Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud