Publier vos produits
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function

    Multi-function built-in oven with microwave function

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le four encastrable multifonctions avec micro-ondes d'Electrolux est une excellente option pour moderniser votre cuisine et cuisiner plus efficacement. La combinaison du four et du four à micro-ondes rend la cuisson deux fois plus rapide* et rend la saveur exceptionnelle.

    Il peut également être utilisé comme four à micro-ondes pour réchauffer des aliments et des boissons grâce à la technologie Total Space.

    Pour obtenir les meilleurs résultats, il dispose d'une fonction de convection, qui utilise l'air chaud à l'intérieur du four pour cuire uniformément tout type d'aliment.

    La fonction gril donne à vos aliments la beauté et la texture dont ils ont besoin.

    Les recettes prédéfinies offrent de nouvelles possibilités techniques pour votre expérience culinaire. L'intérieur émaillé facilite son utilisation et son nettoyage.

    Voir aussi le four à vapeur électrique (OE8ES) et disposez d'une station de cuisson performante dans votre cuisine.

    *résultats obtenus par rapport aux performances du four conventionnel FC4VP.

    Double fonction : le four + micro-ondes vous permet de cuisiner 2x plus vite et de garder vos aliments délicieux.
    Micro-ondes : avec la technologie Total Space, aucune plaque tournante n'est nécessaire, ce qui vous donne plus d'espace à utiliser.
    Convection : déplace l'air chaud à l'intérieur du four pour maintenir une température uniforme et cuire les aliments uniformément.
    Fonction gril : rôtit les aliments pour une texture et une saveur parfaites.
    Recettes prédéfinies : tout un menu de recettes prédéfinies pour vous inspirer.
    Intérieur émaillé : facilite le nettoyage.

    Spécification
    • Aperture Top
      Front Finish Glass and Stainless Steel
      Height (mm) 455
      Packed Height (mm) 555
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 47L
      Energy Rating A
      Control Digital
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Convection Yes
      Color Black
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246917
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Pre-programmed recipes; Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Enameled cavity; Combined Function (Microwave with oven); Microwave function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty 12 Months
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Total Thermal Insulation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 635
      Pilot Light No
      Niche Height (mm) 444
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 553
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 42.8
      Net weight (kg) 41.3
      PNC 944066779
      Triple Glass Door No
      Removable Door Yes
      Total input power (W): 3000W / MWO: 1000W
      Grill Power (W) 1900W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 567
      Depth Packed (mm) 670
      Handles Yes
      Number of Shelves 1
      Clock Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 54431CBB235
      Voltage (V) 220V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME4EP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)455
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)567
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)41.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001859
    • Nom ETIMBaking oven
    • Code CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Numéro OmniClass23-21 21 13 31
    • Titre OmniClassCommercial Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud