Publier vos produits
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave

    Home pro 34l stainless steel microwave

    4.8 sur 5 étoiles4.8(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Electrolux, toujours à la recherche d'innovations dans la vie des gens, vient de mettre à disposition sa nouvelle gamme Home Pro.

    Il s'agit d'une ligne de produits de cuisine qui favorise une expérience unique, avec élégance et style, pour vous offrir une solution complète, moderne et sophistiquée.

    La grande différence de la ligne Home Pro est l'élégance. D'un design contemporain, il allie le meilleur de l'inox avec des dalles tactiles à LED bleues. Parfait pour renouveler votre déco.

    Avec le lave-vaisselle Electrolux, vous pouvez accueillir des plats de différentes tailles, y compris les plus délicats.

    Son système intelligent permet au lave-vaisselle de choisir le meilleur programme à utiliser, en fonction de la saleté présente dans la vaisselle, grâce à son système de capteur.

    Il dispose de la fonction de démarrage différé, de sorte que vous pouvez démarrer l'opération lorsque vous décidez et programmez.

    Il offre également des fonctions très intéressantes telles que : Sanitize, avec de l'eau chauffée à 70°C et Acquajet, idéal pour les petits plats.

    Un lave-vaisselle moderne et complet sera un achat idéal pour faciliter votre routine.

    • Capteur intelligent, un capteur intelligent qui détecte le niveau de saleté dans la vaisselle et choisit automatiquement le meilleur programme de lavage.
    • Désinfecte la vaisselle avec un jet d'eau chauffé à 70ºC.
    • Possibilité de choisir entre l'utilisation individuelle du panier supérieur ou du panier inférieur. Flexibilité pour exécuter un cycle sans attendre la charge maximale de vaisselle.
    • Fonction Acquajet : Idéal pour une petite quantité de vaisselle. Rincez et enlevez la saleté excessive pour éviter les odeurs.
    • Fonction Turbo Wash, plus d'agilité et de protection.
    • Programmes de lavage, un programme idéal pour chaque type d'utilisation (Express 30', Délicat, Quotidien, Casseroles). Vous pouvez choisir le meilleur programme en fonction de vos besoins.
    • Différer le démarrage, vous permet de différer l'heure de démarrage du lavage, selon votre besoin

    Spécification
    • Mirror Glass Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Silver Side Finish
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34L
      Color Stainless
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna); Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Quibe); Grill; Keep Warm; Odor Strip
      EAN 13 (127V) 7909569001608
      EAN 13 (220V) 7909569001691
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MX43T
      Blue Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 20.7
      Gross weight 220v (Kg) 20.1
      Net weight 127v (Kg) 18
      Net weight 220v (Kg) 17,4
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handle Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341HBA189
      SKU (Commercial code) 220v 54341HBA289
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MX43T
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsMicrowaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)388
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000661
    • Nom ETIMMicrowave oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Description de l'Uniclass 2015Microwave ovens
    • Code CSI MasterFormat 201433 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Microwave Transmitters and Receivers
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Titre OmniClassResidential Microwave Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud